EV210BW 1.5-6是一种通用的直动式两位两通电磁阀。这是一个非常坚固的高性能阀门系列,采用EPDM密封和无铅抗脱锌Eco黄铜设计,适用于饮用水应用。
该阀门可用于要求苛刻的工业应用中的各种恶劣工况:
- 供水和控制
- 剂量添加
- 食品加工
- 水处理/反渗透
该系列阀门是需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的应用的理想选择。
特点和优点
-
主体材料为ECO黄铜(无铅<0.1%),抗脱锌
-
推荐用于饮用水的新一代EPDM密封件
-
卡夹式线圈
-
流量范围Kv 0.08–0.7 m³/h
-
压差0-10bar
-
介质温度范围-30-90°C
-
环境温度:高达50°C
-
线圈外壳:高达IP67
-
螺纹连接:G 1/8、G¼和G 3/8
-
粘度:高达50 cSt
批准和证书
-
阀门由RISE认证机构1002认证。在丹麦和瑞典有效。根据Boverket建筑法规(BBR 212014-06-17),证书编号SCO155-18,由DTI检验。
-
阀门经过SINTEF认证。在挪威有效。根据NKB产品规则第13号,包装3.2-3.6-NT VVS 100,包装6.4.2和6.4.8-EN ISO 6509
-
DTI检查
-
阀门由Carso根据ACS指南Circulaire 2002/571进行认证。在法国有效
-
卫生证书B-BK-60210-1275/19。由波兰国家公共卫生研究所(PZH)发布;在波兰有效
-
符合4MSI的润湿材料(成员国德国(DVGW-W270)、荷兰(KTW)、法国(ACS)、英国(WRAS)和丹麦(RISE)
符合以下标准:
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
-
RoHS指令2011/65/EU,无6C豁免
认证
| 类型 | 名称 | 审核部门 | 语言 | 适用于 | 下载 | 有效日期 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | English; Swedish | Multiple | 194.2 KB | 24 3月, 2028 |
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sheet | Direct-operated 2-2-way solenoid valves | Polish | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.5 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | French | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.6 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | German | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.5 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | English | Multiple | 05 12月, 2024 | 7.4 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Spanish, Castilian | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.5 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Italian | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.6 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Swedish | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.5 MB | |
| Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Danish | Multiple | 28 12月, 2021 | 7.5 MB |
相关产品

EV221BW 10-22是一种直接先导式两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门有一个内置的先导过滤器,这使其成为需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的进水和饮用水应用的理想选择。

EV220BW是一种间接先导式两位两通电磁阀,专为饮用水设计,有NC或NO两种型号。阀门密封件有EPDM,阀体有ECO黄铜或不锈钢。接触介质材料符合4MSI、DVGW、KTW-W270标准,同时该系列阀门已获得RISE、SINTEF、WRAS、ACS和PZH对冷热水应用的认证。


