高压下坚固耐用,性能可靠
D 系列泵的每个组成元件都经过专门的设计,具有最大化的效率、持久性和可靠性,能够在极端的工作循环和温度条件下的重载工况应用中持续操作,且为行业领先的整泵外形尺寸和功率密度比。
各种形式的驱动轴、集成阀和侧面或后部油口选项的组合,为系统设计带来绝佳灵活性。结合 D 系列泵模块化和紧凑特性,很多应用均依赖 D 系列泵。
比传统齿轮产品小 20%,尺寸小,功率密度比大。
特点和优势
推力板设计可在很宽的温度范围内实现高效率
Teflon® 涂层衬套可在极端温度和压力条件下延长使用寿命
高强度铸铁结构可实现连续运行下的高效性能
设计紧凑,功率密度大,可在优化机器中轻松安装
Viton® 密封件是标准配置,可承受更高的温度和流体性能
多种集成阀门选件