数字排量泵

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案
  • 新闻

数字排量技术

如今,大多数液压机械所配备的基本控制机构都与 1893 年首次获得专利的控制机构相同。120 多年来,斜盘倾角可变的液压泵一直是传输流体动力的可靠方式。现已尽力使具有反馈和电子控制功能的机构数字化,但是其基本原理的局限性依然限制了这些优势。

我们的数字排量技术是真正的数字液压创新技术。利用超高速机械电磁阀,可实时启用和关闭径向柱塞泵的柱塞腔。

这些智能的数字控件意味着液压泵具有精确的操控性和极高的工作效率。所带来的优势是:

能耗显著降低(通常低于斜盘泵的三分之一)

响应显著加快(通常快十倍)

减小烦人、高频的噪音

仅在需要满足所要求的负载时才调用各个柱塞腔,从而使泵的效率超过 90%。单个柱塞缸的控制可允许单个泵具有多个独立可控的服务,从而为系统创新者提供一个平台,以发明新架构来解锁数字液压系统的功能。

通过电子和数字控制的装置来代替机械或液压装置,为流量计量、响应、系统控制、诊断(自我修复)和自动化带来了全新的可能性。通过远程信息处理,该类泵能够实现实时数据的创建与传输。

丹佛斯先进的非路面展示设备演示了在效率和可控性方面的根本性改进。  在多次现场测试中,原来的轴向柱塞泵由 数字排量泵所代替以作为简单泵的升级。以传统的 16 吨挖掘机为基准,标准工作循环中的燃料消耗减少了 16% 至 21%,同时生产率提高了 28%。

通过丹佛斯的数字排量技术,我们致力于化繁为简,并重新设计以优化您的机器,使之区别于市场上的任何产品。丹佛斯独有的数字液压技术在苏格兰历经25年的研发历程,在生产力、响应速度和工作效率的提高方面有着其他市场竞争对手无可比拟的优势。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
白皮书 Digital Displacement Efficiency Whitepaper 英語 Multiple 29 9月, 2019 727.0 KB .pdf
白皮书 Digital Displacement Excavator Test and Analysis 英語 Multiple 29 9月, 2019 435.4 KB .pdf
用户指南 Digital Displacement Pump DDP Technical Information 英語 Multiple 02 2月, 2020 6.7 MB .pdf
数据表 Digital Displacement Pump DDP096 and DPC12 Data Sheet 英語 Multiple 02 2月, 2020 1.5 MB .pdf

相关产品

相关应用

  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 林业机械
    林业机械
    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
  • 农业
    农业
    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
  • 起重机与材料装卸
    起重机与物料搬运
    起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
  • 重型机械
    重型机械
    想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。

相关解决方案

  • 行走系统
    行走系统
    我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
  • 丹佛斯压力与温度监控传感器、变送器和开关
    压力与温度监控
    建议用于液压应用的压力与温度监控传感器、变送器、电子压力开关和电磁阀。
  • Digital Displacement® 液压系统
    Digital Displacement® 液压系统
    新一代的数字液压泵和马达为客户机器带来最高效的生产力和效率。

新闻

即将推出...

即将推出...