家用地源热泵

  • 概述
  • 文档
  • 重要产品

地源热泵利用周围土地中的能量提供供暖、制冷和热水解决方案。自 1973 年以来,丹佛斯一直致力于生产地源热泵,确保最强性能和功能。

丹佛斯开发了多种技术,如变频器、TWS(自来水分层)、HGW(热气热水器)和 Opti(变速循环泵),以便提高季节性能、舒适性和可靠性。

特点和优势

安装所需空间较小

对土地影响最小

可实现被动或主动式制冷

热泵如何工作?

通过使用传统的制冷循环从环境中吸收热量并将其提高至适当供暖水平,相较于热泵消耗的能量,其产生的能量更多。

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

重要产品

最小能耗

所有丹佛斯热泵的设计目的在于供暖。采用高品质组件、制冷剂回路和控制系统,可确保实现市面上最佳的季节性能。丹佛斯热泵中的控制器专用于控制热泵。Opti 技术和控制策略能够以尽可能低的运行成本获得最高的供暖舒适度。

无与伦比的热水舒适性!

获得专利的新 HGW(热燃气热水器)技术可将热水生产的年效率提高约 20%。可同时生产生活热水与热量,在供暖期间,可以用低成本提供大量热水。与传统热水器相比,集成式 TWS(自来水分层)技术可增加 15% 的热水产量。由于 TWS 盘管较大的表面积和方向,可实现充足的热水供应。

简单安装

热泵采用即装即用的交付模式,包括合适尺寸且适当质量的过滤球、充水装置和柔性软管。热泵可用于制冷功能,因此无需其他控制装置来进行被动或主动制冷。热泵以成套供暖系统进行交付,例如, 热泵包括循环泵、辅助加热器、软起动器、控制装置——它们均经过测试和认可,符合高质量要求。

低成本空气调节

在暖和月份享受低成本空气调节。丹佛斯热泵可全年提供舒适的室内气候。在寒冷季节会产生热量,而在温暖月份则可以进行制冷。所有地源热泵均可对建筑制冷。被动制冷仅使用地面集热器循环泵(约 200 瓦)的功率来有效地营造舒适的室内气候。如需额外制冷,则可以使用主动制冷。主动制冷利用压缩机来降低冷却剂温度。与市场上使用独立制冷装置的替代系统相比,组合式供暖系统更加高效。

 

丹佛斯 Online

丹佛斯 Online app 便于您检查供暖系统是否正常运行,以便在休假期间降低温度,或在出现意外情况时收到通知。我们的在线系统可为安装人员提供全面的诊断数据,并使他们能够及时响应通知或获取系统性能的即时动态。丹佛斯 Online app 同时适用于 Android 和 iPhone。