空气源和地源热泵利用周围空气和土地中的能量提供供暖和制冷解决方案。与传统能源相比,热泵效率高,有助于实现显著节能。
丹佛斯热泵可为家庭提供供暖或制冷。他们提供初级供暖并提供生活热水。无论室外温度如何,我们的技术均能确保室内达到最佳舒适度; -25 或 +35 摄氏度。除此之外,它还有助于提高年度效率、舒适性和可靠性。丹佛斯热泵可与太阳能或燃气系统等各种补充性热源整合。
特点和优势
无论室外条件如何,且无论室外温度如何,室内均能达到最佳舒适度; -25 或 +35 摄氏度
节能 50-75%: 用于家庭和商用供暖,且能耗最低
全年能效高: 作为集成系统的一部分,热泵可达到 A +++ 级
易于安装和节省空间的设计: 提供制冷剂充注功能的预制套件和热泵大大减少了安装人力和成本,同时满足了安装人员和客户的需求。
最佳性能和耐用性: 热泵的设计寿命至少为 20 年
可行情况下,由于噪音水平低,可实现热泵的灵活布置

热泵如何工作
通过使用传统的制冷循环从环境中吸收热量并将其提高至适当供暖水平,相较于热泵消耗的能量,其产生的能量更多。
常见问题
重要产品
热泵的能源效率
我们整个丹佛斯家用空气源和地源热泵产品系列有从 A + 至 A +++ 等级可供选择,具体取决于型号、热接收器和集成系统。
ErP 准备就绪
能源相关产品指令 (ErP) 是指欧盟法规针对能源使用设备设定的最小效率标准。自 2015 年 9 月 26 日起,该指令已延伸至热泵和其他热源。
A+ 至 A+++
热泵的评级系统将它们分为九大能效类别。最佳类别是 A++ 和 A+++。该标签适用于作为单一供暖源的热泵,以及与生活热水制备以及整个集成系统相结合的热泵,涉及太阳热能、温度控制等。
丹佛斯家用空气源和地源热泵有从 A + 至 A +++ 等级可供选择,具体取决于型号、接收器和集成系统。
能源标签
供暖热泵的能效类别以季节性能系数 (SCOP) 为基础。它首先取决于气候区,其次取决于潜在的供暖系统。为此,欧洲划分为三大气候区。对于散热器和地暖系统,能源标签上会显示不同的流动温度和可能的能效类别。
您以前知道吗?
独立式热泵的最高能效等级为 A ++,作为集成系统的一部分时,其能效等级为 A +++。另一方面,供暖锅炉(石油、天然气、生物质)的最高能效等级为 A,在某些情况下可低至 C 或 D。若最终用户对 A +++ 的最高能效等级感兴趣,他们应考虑在其集成系统中采用热泵。
产品系列
软件
丹佛斯 OnLine——远程控制热泵
使用丹佛斯 OnLine 配件,无论您身在何处,您均可通过任何手机、计算机或平板电脑控制和监控您的热泵。
例如,您可以在外出度假期间关掉家中的供暖,并在返程时打开供暖。若您回家时间比预期的要早; 无需担心——使用 OnLine,您可以在需要时轻松确保房子温暖舒适。
在一天中的任何时候,您均可利用 OnLine 检查您的供暖系统是否正常工作以及了解家中的温度状态。若出现任何意外情况并需要修复,您或者您的安装工程师(经过同意)将立即通过 OnLine 收到此信息。如有需要,您还可控制和监测多处场所; 例如,若您有一个带热泵的夏季小屋或有亲戚需要援助。当然,OnLine 同时适用于 Android 和 iPhone。
新型 OnLine 可以直接连接至您的现有宽带,而无需额外费用
通过新型 OnLine,客户/安装人员能够始终及时了解热泵是否正常工作,且可以随时随地通过智能手机应用程序或电脑检查热泵状态和更改设置(模式、温度、日历)。
警报功能,确保最高安全性: 热泵警报功能可通过 app 或电子邮件发送至客户和/或安装人员
安装快速简便: 只需使用从热泵至家用路由器的以太网电缆将 DCM 设备连接至互联网,即可轻松安装和获取最佳性能
新型 OnLine 可与我们现有的所有家用热泵配合使用,新老客户均可使用——无论他们使用何种类型的热泵
视频
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|