丹佛斯融冰化雪温控器用于各种户外用途。借助这些温控器,您可以轻松控制:
- 融冰化雪
- 屋顶檐沟应用
- 防冻应用
ECtemp 控制解决方案是决定系统成本和能效的关键因素。
我公司所有的控制装置都可以基于温度自动激活。如果您选择极为先进的 ECtemp™850 智能控制器,您还将体验湿度感应功能,该功能确保系统仅在实际需要时激活,无论周围的环境温度如何。
完善控制产品系列后,我们选配的高性能传感器旨在减少长期维修成本和系统中断事件。
ECtemp 330、316 和 610 温控器是我们经济高效的自动温度控制解决方案,可确保整个系统具有节能、高效和长使用寿命的特点。
ECtemp 850 智能控制器具有先进的 2 区控制功能,可实现最佳电源管理:
- 节省额外电源或多个控制器的成本
- 提高受天气影响程度各异的区域的效率 - 例如,屋顶和车道
- 湿敏和温敏激活
- 在寒冷而干燥的天气不会激活,从而可节省能源和成本
ECtemp 850 的特点和优势
夜间节能模式
最小温度限制器
DIN 导轨附件
低待机功耗
应用范围广
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
目录 | Danfoss Product catalogue | 英語 | Multiple | 26 2月, 2021 | 14.8 MB |