固体滤芯结构
DCR 干燥过滤器可保护您的空调系统不受潮湿、酸及固体颗粒影响,配备可更换的滤芯,适用于采用含氟制冷剂的流体和吸入管路。
下面是可用的滤芯类型:
- 48-DC,适用于 HCFC 和 CFC 空调系统
- 48-DM,适用于 HFC 空调系统
- 48 DA,用于过滤器烧毁后吸收酸
- 48-F 过滤器,用于过滤残留污垢
此外,当操作 R410A 和 CO2 时,DCR 干燥过滤器产品满足高工作压力的严苛要求。
DCR 干燥过滤器系列产品寿命长,这是因为这款产品吸湿器性强,滤尘效率高,而且可以吸收酸(如适用)。
特点和优势
固体滤芯结构
对安装位置无要求
高振动稳定性
获得 UL 和 CSA 认证
配备高阻留能力的滤垫,可阻留 90% 的灰尘(粒径最小达 25 微米)
采用 100 微米的聚酯粉末涂料,具有防腐作用

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 丹麦语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 英語 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 印度尼西亚语 | Multiple | 2.5 MB | ||
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 意大利语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 波兰语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 葡萄牙语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 瑞典语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 11.6 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 27 4月, 2020 | 11.6 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 德语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 法语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | 保护您的暖通空调系统选择最可靠的干燥过滤器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB |
软件

知识
进一步了解 DML 和 DCL 干燥过滤器
避免假冒产品