• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SonoSensor™ 30

适用于大多数应用的单体流量传感器

SonoSensor™ 30 是一种专为局部和区域中型能源系统的供热、制冷或混合供热/制冷应用而设计的超声波能量计。结合能量计算器 InfoCal™ 9,可以在中型水力应用中发挥紧凑式仪表的常规功能。

传感器通过 MID II 级认证。

技术参数

  • 尺寸: DN15 – DN100 | Qp 0.6-60 m3/h
  • 温度 | 压力: 5-130°C | PN16/25
  • 类型: 流量传感器(供热、制冷)
  • 认证: MID II 级 B+D 认证(供热)
  • 流量传感器电缆长度: 1.2m | 2.5m | 5.0m
  • 电源: AA 电池 3.6V | 电源设备 24 V AC | 230 V AC
  • 通信: 脉冲输出符合 EN1434-2 标准,OD 型
  • 防护等级: IP65(根据需要可达 IP67)

特点和优势

电池寿命长达 12 年,
降低更换成本

每秒进行一次流量测量,提高测量精度

对污垢不敏感,减少传感器更换需求

压力损失小

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager 英語 Multiple 12 4月, 2019 560.5 KB .pdf
数据表 SonoSensor 30 英語 Multiple 24 2月, 2023 1.4 MB .pdf
安装指南 SonoSensor 30 英語 Multiple 19 11月, 2020 2.2 MB .pdf