移动应用适用的迷你手持式发射器
Ikompact 是我们专门针对移动应用而设计的手持式装置。该发射器可在 2.4 GHz 通用频段内工作,用于实用型/服务型起重机。
Ikompact 包括 Ikompact 8(8 个按钮)和 Ikompact 12(12 个按钮)两个型号,具体取决于不同项目所需的功能数量。
技术规范
发射器 | Ikompact |
停止功能 | Cat. 3 - PLe. EN12849-1 和 SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061 |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
防凝露系统 | N/A |
频段 | 2.4 GHz |
主要构件(最多 #) | 8 或 12 个按钮 |
辅助机构 | 停止按钮 |
可拆卸式 EEPROM | 外部 |
电池型号 | 4 AAA 碱性电池 |
操作温度范围 | -20C +70C (-4F +158F) |
重量(带电池) | 250 克 |
线束 | 挂带/挂钩 |
显示器 | N/A |
电缆连接 | N/A |
范围限制器 | N/A |
相关的接收器 | MP08 TR2400 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Ikompact Data Sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 01 5月, 2019 | 613.0 KB | |
Data sheet | IKOMPACT Transmitter Data Sheet | English | Multiple | 29 10月, 2020 | 613.4 KB | |
User guide | Ikompact Transmitter User Manual | English | Multiple | 27 3月, 2019 | 3.0 MB | |
User guide | Ikompact Transmitter User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 29 5月, 2019 | 3.0 MB |
相关市场

行走液压