服务设计与无尽选择
IK4 是 Ikontrol 发射器系列可配置性最强的控制盒。用于需要多达 8 个比例输出和 20 个辅助控制应用。
需要高度定制化的湿喷泵设备、公路和机场摊铺设备及机器等机器均受益于在现场使用 IK4。
特点和优势
技术规范
发射器 | IK4 |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
防凝露系统 | Gorete× 膜 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
主要构件(最多 #) | 手柄 (4) / 拨杆片 (8) |
辅助机构 | 按钮、拨动开关和旋转开关 |
可拆卸式 EEPROM | 外部 |
电池型号 | BT27IK |
电池寿命 | 16 h |
操作温度范围 | -20C +70C (-4F +158F) |
重量(带电池)克 | 2300 g |
线束 | 带/肩带 |
显示器 | 3.5 英寸彩色 TFT |
电缆连接 | 是(M12 接头) |
范围限制器 | 是 |
相关的接收器 | R13/R70/R70 PLUS/MPCAN/MP20 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | IK4 Transmitter Data Sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 02 5月, 2019 | 320.0 KB | |
Data sheet | IK4 Transmitter Data Sheet | English | Multiple | 28 3月, 2019 | 319.7 KB | |
Data sheet | IK4 Transmitter Data Sheet | Chinese (CN) | Multiple | 04 11月, 2020 | 389.8 KB | |
User guide | IK4 Transmitter User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 30 5月, 2019 | 4.7 MB | |
User guide | IK4 Transmitter User Manual | English | Multiple | 08 4月, 2019 | 4.8 MB | |
Data sheet | TM70 and Ikontrol Installation Guide | English | Multiple | 29 3月, 2019 | 680.2 KB |