服务与设计的完美结合
IK3 是 Ikontrol 系列最灵活的控制盒,专门用于需要多达 6 个比例输出和 12 个辅助的应用。混凝土泵车、折臂起重机和钻机等设备均受益于在现场使用 IK3。
特点和优势
技术规范
发射器 | IK3 |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
防凝露系统 | Gorete× 膜 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
主要构件(最多 #) | 手柄 (3) / 拨片 (6) |
辅助机构 | 按钮、拨动开关和旋转开关 |
可拆卸式 EEPROM | 外部 |
电池型号 | BT27IK |
电池寿命 | 14-20h(50% 的使用率) |
操作温度范围 | -20C +70C (-4F +158F) |
重量(带电池)克 | 1780 g |
线束 | 带/肩带 |
显示器 | 3.5 英寸彩色 TFT |
电缆连接 | 是(M12 接头) |
范围限制器 | 是 |
相关的接收器 | R13/R70/R70 PLUS/MPCAN/MP20 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | IK3 Transmitter Data Sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 01 5月, 2019 | 320.0 KB | |
Data sheet | IK3 Transmitter Data Sheet | English | Multiple | 27 3月, 2019 | 319.4 KB | |
Data sheet | IK3 Transmitter Data Sheet | Chinese (CN) | Multiple | 03 11月, 2020 | 388.6 KB | |
User guide | IK3 Transmitter User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 29 5月, 2019 | 4.7 MB | |
User guide | IK3 Transmitter User Manual | English | Multiple | 27 3月, 2019 | 4.8 MB | |
Data sheet | TM70 and Ikontrol Installation Guide | English | Multiple | 28 3月, 2019 | 669.5 KB |