设计灵活,适用于任何应用
R70 采用模块化方式,可适应从继电器、比例到 CAN 解决方案以及介于三者之间的各种组合。
特点和优势
技术规范
接收器 | R70 |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | 48 - 230 Vac ± 25%(多种电压)/ 18-30 Vac |
直流电源 | 8-36 Vdc |
天线 | 外部 |
可拆卸式 EEPROM | 内部 |
发送信号 | 内部 |
开/关输出(最大) | 29 |
模拟输出(最大) | 8 |
CANopen、Profibus-DP | 是 |
开/关输入(最大) | 44 |
模拟输入(最大) | 8 |
最大输出电流 | 8A |
工作温度范围 | -20C + 70C (-4F + 158F) |
重量 | 配置可靠 |
尺寸(长×宽×高 mm) | 285×200×110 |
电缆连接 | 是 |
相关的发射器 | T70 1/ T70 2/ T70 1 HALL/ T70 2 HALL/ T70 1 ATE×/ T70 2 ATE×/ IK2/ IK3/IK4 |
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R70 PLUS
R70 PLUS 接收器是针对目前最复杂的应用而打造的解决方案,高度定制化,坚固耐用,主要侧重于继电器和比例信号。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R13 F
R13 F 接收器可配置,以具有额外数字模拟或 CAN 输出,从而针对每种应用打造高定制化的解决方案。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R13 B
R13 B 接收器是工业起重机的标准解决方案。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R06
R06 接收器是简单继电器应用最有效的解决方案之一。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | R13 F Receiver User Manual | 英語 | Multiple | 29 3月, 2019 | 3.4 MB | |
用户指南 | R13 F Receiver User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 7月, 2019 | 3.3 MB | |
数据表 | R70 Receiver Data Sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 02 5月, 2019 | 902.9 KB | |
数据表 | R70 Receiver Data Sheet | 英語 | Multiple | 05 6月, 2019 | 902.4 KB |