我们的可定制化解决方案
R13 F 可加以配置,以具有额外数字模拟或 CAN 输出,从而针对每种应用打造高定制化的解决方案。
特点和优势
技术规范
接收器 | R13 F |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | 48 - 230 Vac ± 25%(多种电压)/ 18-30 Vac |
直流电源 | 8-36 Vdc |
天线 | 外部 |
可拆卸式 EEPROM | 外部 |
发送信号 | 外部 |
开/关输出(最大) | 21 |
模拟输出(最大) | 4 |
CANopen、Profibus-DP、Profinet | 是 |
开/关输入(最大) | 24 |
模拟输入(最大) | 6 |
最大输出电流 | 8A |
工作温度范围 | -20C + 70C (-4F + 158F) |
重量 | 配置可靠 |
尺寸(长×宽×高 mm) | 245×160×80 |
电缆连接 | 是 |
相关的发射器 | T70 1/ T70 2/ T70 1 HALL/ T70 2 HALL/ T70 1 ATE×/ T70 2 ATE×/ IK2/ IK3/IK4 |