适用于危险区域的接收器
R70 ATEX Z1 防爆接收器是为危险区域而设计的,因此必须严格遵守高安全标准。
特点和优势
接收器 | R70 ATEX Z1 |
停止功能 | 类别 3 – 可编程逻辑器件 (PLd) |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频段 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | 48 / 115 / 230 VAC |
DC 电源 | 不适用 |
天线 | 外部 |
可移除 EEPROM | 内部 |
信号传输 | 内部 |
开启/关闭 输出(最大) | 29 |
模拟输出(最大) | 不适用 |
CANopen,Profibus-DP | 不适用 |
开启/关闭 输入(最大) | 不适用 |
模拟输入(最大) | 不适用 |
最大输出电流 | 8A |
工作温度范围 | -20C + 60C (-4F + 140F) |
重量 (gr) | 可靠配置 |
尺寸(长x宽x高 mm) | 452x350x207 |
电缆连接 | 不适用 |
相关发射器 | T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | R70 ATEX Receiver User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 30 5月, 2019 | 3.2 MB | |
User guide | R70 ATEX Receiver User Manual | English | Multiple | 29 3月, 2019 | 3.3 MB | |
Data sheet | R70 ATEX Z1 Receiver Data Sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 02 5月, 2019 | 1.4 MB | |
Data sheet | R70 ATEX Z1 Receiver Data Sheet | English | Multiple | 16 2月, 2021 | 1.4 MB |