满足您的需求
DP700 系列提供三种不同的显示器选项以满足您在驾驶室和露天环境下的各种用途需求。
作为可选项,显示器可与电容触控显示屏组合安装,在手上粘有泥土、水和戴手套的情况下仍能正常运行。
特点和优势
7” 高分辨率 TFT 显示器
800 x 480 像素
18 位彩色分辨
IP 67(驾驶室外使用)
光学粘合 LCD
两个可选视频输入口,同时支持 PAL 和 NTSC
键盘有 14 个按键(8 个软键及 6 个菜单导航按钮),均采用白色背光设计,可在夜晚和光线暗淡的环境下使用
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | DP700 系列 PLUS+1TM 行走机械显示器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 03 5月, 2018 | 615.2 KB | |
数据表 | DP710 Series Displays Data Sheet | 英語 | Multiple | 18 10月, 2020 | 522.7 KB | |
数据表 | DP710 系列 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 05 7月, 2018 | 625.0 KB | |
数据表 | DP720 Series Displays Data Sheet | 英語 | Multiple | 18 10月, 2020 | 522.8 KB | |
数据表 | DP720 系列 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 05 7月, 2018 | 627.3 KB | |
数据表 | DP730 Series Displays Data Sheet | 英語 | 美國 | 05 10月, 2020 | 479.1 KB | |
数据表 | DP730 Series Displays Data Sheet | 日语 | 日本 | 05 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | DP730 系列 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 05 7月, 2018 | 581.9 KB | |
产品手册 | PLUS+1 Toolbox Brochure | 英語 | Multiple | 26 8月, 2018 | 23.3 MB | |
数据表 | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | 英語 | Multiple | 05 10月, 2020 | 511.8 KB | |
数据表 | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | 日语 | 日本 | 26 7月, 2018 | 1.1 MB | |
用户指南 | PLUS+1® DP7XX Series Displays Technical Information | 英語 | 美國 | 28 10月, 2020 | 851.9 KB | |
产品手册 | 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 21 3月, 2018 | 27.3 MB |