• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ECL 控制器

电子控制器 (ECL) 是一种用于区域供热和生活热水系统的智能温度调节器。借助于气候补偿和应用程序卡,这种装置可适用于多种区域供热系统,确保提供较高舒适度和充分利用能源。

该产品系列包括非常简单的传统模拟式电子控制器以及完全采用数字界面的高级电子控制器。

便于操作是所有这些控制器的共同特点。更高级的 ECL Comfort 系列控制采用智能 USB 密钥技术,图形化显示器上的例图便于用户快速了解整个系统。

通过 ECL 控制器或 ECA 远程控制装置,旋转和按压前端面板上的导航键就可以进行导航和互动。所有的菜单和系统数据读数都用您自己的母语在图形显示器上显示,逻辑菜单结构使操作变得顺利、直观。

虽然没有闪烁灯或者按钮或开关阵列,但操作可能性并未因此受到限制。这可以确保正确调试和方便日常操作,从而提供舒适感和可靠性。

特点和优势

电子供热控制器可以使您节约安装和调试时间,减小计划外维护工作量,尽享缩短学习曲线的好处,并降低能耗。

易于通过一系列 ECL 应用程序卡进行安装和调试

建筑能耗节约 11-15% 或更多,同时减少 CO2 排放。

案例故事

常见问题

软件

工具和应用

软件工具