可编程控制器——MCX

灵活的编程解决方案和模块化设计

丹佛斯的通用 MCX 可编程控制器系列为您提供所需的功能和稳定性,可以较大程度地发挥供热、通风、空调和制冷 (HVAC/R) 设备的作用。

借助于 MCX 系列产品,丹佛斯可以扩大可编程概念的使用范围,将其应用到尽可能多的环境中。

请寻找适合您需要的编程解决方案,体验 MCX 模块化设计带来的灵活性以及新的编程和连接选项。MCX 系列产品让 HVAC/R 系统零部件的控制工作变得简单。

特点和优势

从独立的 MCX 控制器到比较复杂的系统,都采用了模块化的硬件架构

软件程序有助于设计和设置: 完全可编程的产品系列,采用 C++ 语言和图形化编程工具

标配内置 CANbus 接口(现场总线),可以使控制器和配件进行信息交流。

可以采用内置 RS485 Modbus 网络通信: 直接通过 Modbus 集成建筑管理系统

提供网关与 Bacnet、LonWorks、Web 等其他协议通信。

下载 MCX 工具——丹佛斯

MCX 联机工具

我们的软件仅供注册客户使用。