智慧供暖——全系统
未来家庭供暖
丹佛斯智慧供暖解决方案可确保温度始终处于您满意的范围之内。回家后,家中温暖舒适。外出或睡觉时,还可以节省能源。尝试并享受终极舒适体验。
因为我们 90% 的时间都呆在室内,所以我们需要尽可能保持室内舒适。丹佛斯提供大量智慧供暖解决方案,为您带来全新的室内环境舒适水平。
使您的供暖符合您的日程安排:
- 早晨:甚至在您醒来之前,您的智慧供暖解决方案就会自动升高室温,确保您每天有个愉快的开端。
- 白天:您不在家时,智能供暖将降低室温以减少能耗。
- 夜间:自动降低温度,从而更加节能。
- 规划您的假期:选择您的启程和返程日期,App 将负责其余所有工作。回到家中时,恭候您的是您所期望的室温和舒适性。
特点和优势
确保在合适的时间达到合适的温度,从而提高舒适度
根据您的日程安排调节室温,从而节省高达 30% 的能源
通过智能手机提供卓越用户体验和便捷控制,便于使用和控制

什么是智慧供暖?
每个家庭均可实现智慧供暖。根据您的日程安排实现供暖,从而提高您的舒适度和节能效率。
常见问题
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Link™ 全智能供暖系统丹佛斯 Link™ 可提供全面的智能供暖体验,使您能够对散热器供暖和地板供暖进行完全控制。现在,您可以通过智能手机随时随地控制供暖。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Eco™ 独立型智能供暖解决方案丹佛斯 Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温阀,您可通过蓝牙在家中控制散热器供暖。