SONDEX® 自由流板型旨在用于处理因高粘度、高纤维和颗粒含量或较大结垢风险而不适用于常规换热器的介质。
这对您来说意味着什么?
深而宽的槽道为难以处理的介质提供了充足的空间,使其可以毫不费力地流动,从而确保对输出产品进行温和处理,并持续改进质量。
由于板片之间只存在线接触,即使长而粘的颗粒也不会卡住和堵塞换热器。
自由流式板也非常适用于容易结垢的介质,在设计时,我们便考虑了结垢因素。尽管污垢累积,但通道仍可以维持有效的流动和热传递,从而延迟了因清洁操作而造成的停机时间。
这一点使得制糖商能够在整个生产周期保持满负荷运转,而不浪费宝贵的生产时间或降低产品产量。
特点和优势
由于槽道较深且板间存在有限的接触点,所以可确保介质流畅通无阻的。较大的板间间隙旨在用于处理易结垢和堵塞常规换热器的介质。
由于无需清洁,所以无论介质粘度、结垢倾向和颗粒含量如何,均可延长操作时间。
非对称板型适用于流量差异较大的应用。由于我们考虑了流量差异,因此气穴,介质分布不均和低湍流等问题均可消除。