• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

流量传感器 Sono3500CT

  • 概述
  • 文档

适用于商业应用的大尺寸流量计

Sono 3500 CT™ 是一种专为地方和区域能源系统的供热、制冷或混合供热/制冷应用而设计的超声波能量计。结合经过型式认证的供热/制冷能量计算器(例如 InfoCal™ 9),可以在大型应用中发挥能源计量作用。
传感器通过 MID II 级认证。

技术参数

  • 尺寸 | 流量: DN100 – DN1200 | Qp 60 - 9000 m3/h
  • 温度 | 压力: 紧凑型: 2-120°C /远程控制: 2-200°C | PN16/25/40
  • 类型:流量计(供热、制冷以及混合供热制冷)。紧凑型或远程控制版本
  • 认证:MID II 级 B+D 认证(供热)
  • 流量传感器电缆长度: 5.0m | 10.0m | 20.0m | 30.0m
  • 流量测量:双向
  • 防护等级: IP65
  • 通信: 2 个脉冲输出
  • 光接口: IRDA,采用 Modbus RTU 协议
  • 电源:
    • 115 / 230 V AC,配备 3.6V 单备用电池
    • 3.6V 电池,配备 3.6V 双备用电池

特点和优势

适用于高温和甚高温应用

适用于甚高温应用
的远程控制版本可延长仪表使用寿命,
降低更换成本

无压力损失,降低了循环流动所用的泵功率和能量

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别