VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 520 系统是一种通用的集中式伺服解决方案,也 VLT® FlexMotion™ 概念的基本部件。
其硬件和软件中的灵活性和模块化性能提供了自由度,让您能够根据应用需求设计或改造机器。
MSD 520 包括三个模块:
- VLT® 电源模块 PSM 520,带分布式访问模块 (DAM) 出厂选件
- 用于单轴的 VLT® Servo Drive Module SDM 521 和用于双轴的 SDM 522
- VLT® Expansion Module EXM 520
为优化空间要求,有些模块有两种机箱规格——宽度为 50 mm 或 100 mm。
快速安装,具备故障保护功能
由于独特的 Click and Lock 概念,且直流回路和控制线集成在每个模块的背板上,可轻松实现安装和故障保护功能。根据机器架构,您可以将 MSD 520 作为独立的中央概念使用,也可与 VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520 和 VLT® Decentral Servo Drive DSD 520 一起在混合系统中使用。可轻松进行机器扩展或调节——只需相应增加或交换模块。
选择您的首选协议
与 EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET、基于 IEC 61131-3 编程和 PLCopen 认证运动库等常用实时以太网系统开放连接,使系统更加灵活,易于集成到各种工程环境中。
MSD 520 的模块
VLT® Power Supply Module PSM 520
PSM 520,可生成 565-680 直流回路电压,并提供 3 种额定值:10、20 或 30 kW 和 200% 过载能力。而且可并联安装两个电源模块,从而实现最高 60 kW 的额定输出。
PSM 520 中的分布式访问模块 (DAM) 出厂选件通过混合馈电电缆,轻松地为 VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520 和 VLT® Decentral Servo Drive DSD 520 供电并与其通信。这提供了极大的灵活性,让您可以根据应用需求自由设计伺服系统,同时支持模块化机器体系结构。
VLT® Servo Drive Module SDM 521 或 SDM 522
SDM 521 为单轴伺服驱动器,具有 2 种机箱尺寸和 5 种额定功率。SDM 522 为双轴伺服驱动器,可提供最小机箱尺寸和 3 种额定功率。多种反馈选项和无传感器控制允许首选永磁电机或 ASM 电机。而且变频器模块配有数字 I/O,继电器输出和 Safe Torque Off (STO)。
运动控制与驱动器集成,独立运行运动序列,从而解放中央 PLC。可通过 IEC 61131-3 设置主站。
VLT® Expansion Module EXM 520
为了支持模块化机器架构,可使用 EXM 520 将 MSD 510 系统分成 2 个机柜。机柜之间的允许的最大间距(接线长度)为 5 米。
电源与直流回路电压
额定输入电压
3 x 400 - 480 V AC ±10%
直流回路电压
565 - 680 V DC ±10%
请参阅选择指南,查找其他技术数据,如 SDM 521 和 SDM 522 的功率及电流额定值
特点和优势
-
集中式和分布式组件的广泛组合,完美匹配模块化机器的概念
-
支持各类编码器反馈系统,扩大伺服电机选择的自由度
-
快速自动防故障接线理念,可帮助节省安装时间,降低组件成本
-
创新的安装概念使安装快捷,并自动防故障
-
智能附加模块方法使机器扩展或重新设计更为简单
-
与通用实时以太网协议开放式连接,实现灵活性,流程通讯快捷,系统集成简单
-
PLCopen 运动库和 IEC 61131-3 编程提供了一种跨控制器平台的标准化简单系统方法
-
各组件的综合实时系统数据,可强力支持预测和预防性机器维护