适用于高压应用的视液镜系列
丹佛斯 SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。
适用于零售食品制冷的 SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。
特点和优势
可以清楚看到流动状态
漏液量小
使用寿命长
非常安全,最大工作压力为 52 bar
产品性能可靠,漏液量小,使用寿命长
快速反应指示器可以提供预警,防止液体超限

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | SGP brochure | 德语 | Multiple | 05 11月, 2014 | 377.5 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 葡萄牙语 | Multiple | 05 11月, 2014 | 341.2 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 意大利语 | Multiple | 05 11月, 2014 | 342.5 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 05 11月, 2014 | 343.5 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 法语 | Multiple | 05 11月, 2014 | 359.8 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 俄语 | Multiple | 06 11月, 2014 | 360.4 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 英語 | Multiple | 05 11月, 2014 | 352.8 KB | |
产品手册 | SGP brochure | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 05 11月, 2014 | 396.9 KB |
软件

知识
进一步了解 SGP 视液镜
避免假冒产品