借助丹佛斯传感解决方案推出的全新 DST G290 气体监测传感器,A3 气体监测变得轻松便捷。该传感器以性能和可靠性为核心进行设计。
采用先进光声技术的 DST G290 A3 气体监测传感器,通过精心设计,能够满足 A3 制冷剂 [如 R290(丙烷)] 的严格要求,非常适合需要高精度和高可靠性的暖通空调及制冷应用。其具有革命性的倒置设计,可在恶劣环境中保护传感器,结合露点监测和专为 R290 特别校准的高选择性技术,可显著降低误报风险,提高系统的可靠性。
具有竞争力且坚固的设计
专利的倒置设计以及反渗透膜保护,可防止杂质侵入。不受灰尘、油、水喷雾、紫外线影响,具有抗热循环应力和机械应力的能力。
符合 IEC 和 ATEX 法规
IEC 60335-2-40 第 7 版修订为高压系统,使用 A3 制冷剂,符合新的 F 气体法规,由第三方实验室认证。符合 ATEX 标准的信号继电器。
快速且准确的泄漏监测
在全操作温度、湿度和压力范围内的补偿下,具有快速响应时间(<30 秒)和快速预热(6 秒)。
消除误报
露点监测,针对 R290 的高度选择性技术以及声学解耦可降低误报风险。对温度和湿度的快速变化具有坚固的抵抗力。
中毒免疫
不会因暴露于其他气体(包括常见家庭化学品)而出现性能下降
终身免校准
永久性工厂校准。在 15 年以上的使用寿命期间无需现场调整或重新校零。
最小化“静默”故障
具有坚固的“完整信号链”诊断功能,用于检测故障和信号链的完整性。
易于系统集成
根据客户的应用需求提供灵活的硬件和软件。