• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

设备控制器

按照您的需求,100%精确编程及测试

无论您在电器控制中想要寻找什么,都可以在丹佛斯提供的各种温度控制产品中找到它。全面的产品范围包括用于冰箱和冰柜的无氯氟烃机电恒温器,可按照客户需求精确生产,以及所有制冷和冷冻应用的服务恒温器。

所有丹佛斯电器控制都通过iso9001和iso14001认证,以确保产品的高质量和环保特性。

机电恒温器的主要优点是功能简单,可靠性高,设计自由,服务快捷。到目前为止,超过3.42亿的通用丹佛斯温控器已经安装在世界各地,以证明我们的领先地位和可靠的解决方案。

如果我们没有你需要的东西,我们会为你定制——这就是我们的哲学。我们以不断创新和永不妥协而闻名于业界。我们与客户携手合作,从一开始的想法到最终的产品,以发现针对具体应用的更高性能冷却解决方案。

丹佛斯的设备控制100%根据您的精确需求从而测试和编程。它们具有一系列可供选择的安全特性,包括压缩机的控制和除霜设置。

在丹佛斯,我们始终为您服务,我们保证您在购买前,期间和之后都可享受到咨询和服务。

特点和优势

高质量解决方案

独立并可根据客户定制的解决方案

寿命长

PPM值低

CPK value

运行精确

安装及维护简单

24小时/7天 随时支持

提升公司形象

How a fridge works - Danfoss

冰箱的工作原理-基础培训

你有没有想过你的冰箱是怎么工作的?学习制冷的基本知识,熟悉冰箱的主要部件,并了解制冷剂在整个冰箱系统中的流动情况。

可靠的合作伙伴

近80年来,丹佛斯一直致力于设计恒温器,以满足您的确切需求,在大多数应用,如冰箱,直立冰柜,冷却器,接触式冷却器,冷却葡萄酒柜和冰库。丹佛斯设备控制恒温器提供了一系列惊人的功能和模型,从库存到可自定义建立您的需求。

谨防假冒产品

检验恒温器是正品丹佛斯品质还是廉价的假冒产品通常非常简单。但由于假冒产品在外观上已经难以辨别真伪,这不再那么简单。不过,您也只需通过这个方式鉴别。因为实际上区别还是很大。丹佛斯恒温器在全球均通过自动化生产线制造。我们在上世纪 80 年代开发了恒温器全自动组装,随后我们不断优化这些生产线。市场中的假冒产品和其他电子机械恒温器没有采用自动组装,因此大部分为人工组装。

市场上的仿冒品和许多其他机电恒温器都不是为自动装配而设计的,因此很大一部分是手工装配的。

任何对品质有概念的人都知道,我们对于质量的重视要比简单按质量分拣做得好得多。自动化操作和流程每次都可以100%地以相同的方式重复,手动操作是做不到的不行(操作人员的更改就会稍微改变操作方式)。

这就是我们高质量、低市场拒收率的原因。


如果您有任何疑问,或不确定是否使用了真正的丹佛斯机电恒温器,请不要犹豫,随时与我们咨询。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
通知 Danfoss Service Thermostats 英語 Multiple 19 3月, 2024 1.4 MB .pdf