高精度与高成本效益
您的工艺核心
丹佛斯变频活塞压缩机可避免尺寸过大和短循环系统。压缩机会自动调整以适应当前负载。将高效丹佛斯 Maneurop® 活塞压缩机与丹佛斯变频器相结合,由此推出了创新且智能的套装,利用变频技术,确保整个运行范围内的卓越效率,实现精确冷却。
- 节能: 提高产品竞争力,提高部分负载效率,改进 SEER。
- 精确制冷: 通过无级容量控制和稳定最优设定值,提升空冷系统或工业流程效率。
- 调节: 30 至 90 RPS 容量调节。并联配置中可能跨级调节。
- 电气安装成本节约: 通过曲轴箱电热器、软启动器和缩小组件尺寸实现成本节约。
- 应用简便且可靠: 专用变频压缩机和变速变频器组合而成的经过预先检验的完备解决方案,使用预设参数和集成功能,让应用更简便,整机更可靠。
- 更加安静: 凭借降低音量、在用户友好型频谱中运行、减少启动和关机周期干扰等特点,让您的系统在全年中均可减少影响。
特点和优势
使用 R134a,采用变频活塞技术,效率范围为 8-48 kW / 3-5 冷吨,节省运行成本
也可使用 R404A 和 R407C
避免尺寸过大和短循环系统,优化部分负载效率
无级容量调节,精准温度控制
简约系统设计,静谧式解决方案


文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Brochure VTZ inverter compressors | 英語 | Multiple | 06 11月, 2019 | 379.6 KB |
软件

真相就在 Cool(selector®2)
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

避免假冒产品