• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

具有灵活模块化的集中式伺服驱动器

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 系统是一种通用的集中式伺服解决方案,也 VLT® FlexMotionTM 概念的基本部件。

其硬件和软件中的灵活性和模块化性能提供了自由度,让您能够根据应用需求设计或改造机器。

阅读有关 VLT® FlexMotionTM 的更多信息

The MSD 510 包括三个模块:

  • VLT® Power Supply Module PSM 510
  • 用于单轴的 VLT® Servo Drive Module SDM 511 和用于双轴的 SDM 512
  • VLT® Decentral Access Modules DAM 510
  • VLT® Auxiliary Capacitor Module ACM 510

为优化空间要求,有些模块有两种机箱规格——宽度为 50 mm 或 100 mm。

快速安装,具备故障保护功能

由于独特的 Click and Lock 概念,且直流回路和控制线集成在每个模块的背板上,可轻松实现安装和故障保护功能。根据机器架构,您可以将 MSD 510 作为独立的中央概念使用,也可与 VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 和 VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 一起在混合系统中使用。可轻松进行机器扩展或调节——只需相应增加或交换模块。     

选择您的首选协议

与 EtherCAT、POWERLINK 和 PROFINET、基于 IEC 61131-3 编程和 PLCopen Motion Function Block 等常用的实时以太网系统开放连接,使系统更加灵活,易于集成到各种工程环境中。

MSD 510 的模块

VLT® Power Supply Module PSM 510

PSM 510 产生 565-680 直流回路电压,可提供 10kW、20kW 或 30kW 3 种功率规格以及 200% 过载能力。而且可并联安装两个电源模块,从而实现最高 60 kW 的额定输出。

VLT® Servo Drive Module SDM 511 或 SDM 512

SDM 511 为单轴伺服驱动器,具有 2 种机箱尺寸和 5 种功率规格。SDM 512 为双轴伺服驱动器,可提供最小机箱尺寸和 3 种功率规格。多种反馈选项允许首选永磁电机。而且变频器模块配有数字 I/O,继电器输出和 安全转矩关断(STO)。

运动控制与驱动器集成,独立运行运动序列,从而解放中央 PLC。可通过 IEC 61131-3 设置主站。

VLT® Decentral Access Module DAM 510

DAM 510 通过混合馈电电缆将丹佛斯 Integrated Servo Drive ISD® 510 和 Decentral Servo Drive DSD 510 连接到 MSD 510 系统。这提供了极大的灵活性,让您可以根据应用需求自由设计伺服系统,同时支持模块化机器体系结构。

VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510

可将 ACM 510 与系统连接以储存能量,在紧急情况下受控停机。

电源与直流回路电压

额定输入电压

3 x 400 - 480 V AC ±10%

直流回路电压

565 - 680 V DC ±10%

特点和优势

集中式和分布式组件的广泛组合,完美匹配模块化机器的概念

支持各类编码器反馈系统,扩大伺服电机选择的自由度

快速自动防故障接线理念,可帮助节省安装时间,降低组件成本

创新的安装概念使安装快捷,并自动防故障

智能附加模块方法使机器扩展或重新设计更为简单

与通用实时以太网协议开放式连接,实现灵活性,流程通讯快捷,系统集成简单

PLCopen 运动库和 IEC 61131-3 编程提供了一种跨控制器平台的标准化简单系统方法

各组件的综合实时系统数据,可强力支持预测和预防性机器维护

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

3D模型和图纸

3D模型和图纸
类型 名称 语言 已更新 下载 文件类别

软件

软件
类型 Software Characteristic 名称 版本 语言 已发布 状态 下载 文件类别

联系我们

要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们