集装箱高效制冷系统
冷藏集装箱或冷藏箱是一种海上运输时对于温度敏感性高的货物使用的集装箱。这些集装箱具有一个或多个温度室。就系统的设计和可靠性而言,此应用是具有挑战性的制冷应用之一。集装箱必须具备承受海上振动、冲击以及恶劣环境的能力。所有组件必须通过盐雾试验,并符合其他严格规范,以确保货物在运输过程中的安全冷藏。
丹佛斯提供可靠的控制器和热交换器,以便构建高效的集装箱制冷系统。在我们的产品组合中,您还可找到适用于二氧化碳的产品,二氧化碳在集装箱制冷系统中具有替代氢氟碳化物的巨大潜力。冷藏箱系统设计采用半封闭式活塞压缩机或涡旋压缩机。冷藏箱中首选使用多制冷能力/速度压缩机。丹佛斯组件将始终确保冷藏集装箱达到更佳性能。
特点和优势
精确温度控制
清洁卫生且低腐蚀性不锈钢产品
可靠解决方案、低运行和维护成本
产品适用于所有常用制冷剂,包括天然制冷剂
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热力膨胀阀热力膨胀阀 (TXV) 可作为零件提供,例如单独阀体和阀芯组装,或整套阀门(固定阀芯)。此类别还包括恒温喷射阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }干燥过滤器全封闭设计干燥过滤器是系统需要高干燥能力和抵御酸性物质的商业制冷应用的理想选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷冻应用压缩机丹佛斯致力于为各种商业应用(例如冷库、展示柜、制冰机、饮料柜、工艺冷却等)提供高能效和可持续的智能冷冻压缩机。丹佛斯资质过硬,所用制冷剂 GWP 值更低,符合欧洲 F-Gas 等制冷剂法规要求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可编程控制器——MCX丹佛斯的通用 MCX 可编程控制器系列为您提供所需的功能和稳定性,可以较大程度地发挥供热、通风、空调和制冷 (HVAC/R) 设备的作用。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。