延长泵系统的使用寿命
气蚀是一个常见问题,会对泵的效率和可靠性产生不利影响。然而,丹佛斯变频器 (VFD) 具有集成的基于工况监控 (CBM) 功能,为检测和避免泵系统中的气蚀提供了新的途径。通过使用“VFD 作为传感器”方法和电流特征分析,状态监控能够有效识别与气蚀相关的故障,并有助于防止潜在损坏和磨损。
联系我们的专家
基于边缘计算机的实时电机和泵分析
借助边缘计算解决方案,可通过在 VFD 上处理数据更快获得洞察,每秒钟收集数次数据,确保任何超出正常范围的测量值都能快速及时地触发警告,从而最大限度地降低未检测到异常的风险。