我们的变频器方案
我们是优化电机效率和能耗方面的专家。而为了充分利用变频器技术的优势,我们又会跳出思维定式。我们会考虑客户的整个业务和系统,甚至考虑气候变化等大趋势。针对不断变化的今天 - 和明天而设计解决方案。
我们一直在努力实现最大的灵活性,让任何电机品牌、任何系统都能使用我们的变频器,并且能够用于任何需求。设计变频器时,时刻牢记系统整个使用寿命期间技术、经济和运行等方方面面,让您获取深入洞察和数据,做出明智的决策。要改变世界的能源消耗方式,我们全部需要做个内行人。

变频器开启更美好的明天
随着全球能源需求的增长,节能变得越来越重要。这就是为什么丹佛斯希望变频器的优势被全世界所看到:将它作为控制电机速度的最佳方式,从而节省能源。最终,帮助人们将能源效率视为一种能源 -- 正如有人所说的"第一燃料"。
丹佛斯将在 2030 年前实现碳中和。
准备好了吗?
与丹佛斯传动合作
合作实现成功
选择丹佛斯变频器的同时,您也选择了一个随时准备为您服务,并且能够超出您的预期的合作伙伴。因为在丹佛斯传动,我们的业务是基于信任、尊重和合作而发展的 – 不但承诺提供卓越的服务,同时也确保您在市场的闪耀光芒。
迎接系统升级
通过创建以数据流代替模拟信号的解决方案,我们可以改善用户交互、远程维护和系统分析。由于我们的云和分析平台无关性,可帮助您在云和先进平台上创建价值,让您满足客户的需求。
全球公司随时为您服务
我们提供的价值不仅是变频器。为您提供数字化访问工具,帮助对您的工作流程和系统进行变革。由 4,700 名专家在 100+ 个国家/地区提供支持 — 全天候为您服务。全球化专业技术,本地化服务支持,建立稳固合作关系。

能力
iC7 系列 – 专注于核心功能的成功案例
我们有 1,000 多名研究人员孜孜不倦地进行技术创新,创造了您前所未见的更高性能、更小巧的变频器 – 同时具有更高功率、更佳质量和可靠性。
为了成功和胜利而设计的变频器
新型 iC7 系列专为帮助您获得赢得竞争而设计。通过创建更佳性能的系统和应用,实现更好的产品和体验 – 同时支持环保,增强您的盈利能力,让您在竞争中脱颖而出。
iC7 系列
iC7 系列的诞生
通过多年艰苦卓绝的研究和开发,以及几十年如一日的专业精神和工作热情,开创了变频器新纪元。另外还有来自几千名专家的帮助,所有这些都决定了这个世界使用变频器的方式。
重新思考变频器
为了让我们的变频器产生持久性的影响,意味着我们要重新开始。让我们的研发和制造团队设计用于自动化装置的变频器,降低故障风险。利用 Six Sigma 方法延长使用寿命,提高质量 – 同时使用半实物仿真对其进行测试。
质量是基础
我们拒绝外包,对每个过程进行控制,确保所有变频器在负荷下进行测试。让变频器提供卓越可靠性和完全可追溯性。
积极的研究方式
我们的研发和制造团队携手合作,使用 Six Sigma 方法和其他市场领先的策略,帮助我们实现目标,确保快速准确的结果。
智能工厂的诞生
iC7 系列工厂所基于的每个单元均进行了单独优化,实现了完全数字化,可确保终极一致性和可追溯性。
专业技术是推动引擎
在 iC7 系列的设计过程中,先进的项目管理实践包括冲刺式软件和硬件设计方式。在全体解决问题会议上,同事们畅所欲言,以便在安全环境中审查自己的想法。以“不惧失败”理念为基础,对细节的关注达到前所未有的水平。
产品系列
快速无缝连接
MyDrive® 数字工具可确保轻松运行变频器,以及最高等级的定制,在变频器的整个使用寿命期间提供有力支持:从设计,到运行和服务。
使用任何设备
在适合您需求的平台或设备上访问 MyDrive® 工具。您甚至可以将它们集成到自己的系统和业务流程中,以实现世界级的端到端体验和出色灵活性。工具和共享数据后端之间进行数据同步,随时保证信息是正确的和最新的。
MyDrive® Suite 将所有这些工具汇聚在一个库中,方便访问。

为您的应用增值
DrivePro® Lifecycle 服务旨在借助丹佛斯变频器帮助您充分发挥您的应用效力。我们全面的服务组合基于广泛的经验和专门知识,涵盖您的变频器的整个生命周期。
基于您的业务量身定制
从优化的备件包到工况监测解决方案,DrivePro® 服务可以进行定制,帮助您实现业务目标。确保您充分利用变频器,为您的应用增值。
全球化服务能力
无论您身处全球任何地方,我们都能通过丹佛斯广泛的服务网络,为您提供全天候支持。