5月26日,GFC2025(第八届)绿色工厂厂务大会暨绿色工厂设计、建设与运维新产品新技术展览会在江苏省南京国际展览中心隆重开幕。本次大会上,丹佛斯聚焦半导体、液晶光电、光伏太阳能、锂电新能源、精密仪器等产业的绿色厂务需求,展示了以绿色、智能、稳定、高效著称的丹佛斯绿色厂务解决方案,携手合作伙伴打造绿色好工厂,提升新质生产力,助力工业绿色转型。
政府和行业携手“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”战略部署的大背景下,绿色制造体系建设已经被工信部《“十四五”工业绿色发展规划》列为重点任务。绿色厂房建设已成为半导体、医药、液晶光电、光伏太阳能、锂电及精密仪器等先进制造业竞争的重中之重。
丹佛斯绿色工厂解决方案以技术创新为驱动,以工业的全面绿色化为导向,通过行业领先的压缩机、交流变频器和传动解决方案、板式换热器及换热机组,控制阀件、高压泵等产品,为厂房打造高效的暖通空调、工艺冷却水、纯水、生活用水、废水和电源质量系统,确保其绿色、智能且稳定的运行。
此次大会上展出的丹佛斯天磁®压缩机以无油特性、高效节能、高可靠性、全生命周期性能零衰减等优势,应用在数据中心、商用空调、余热回收等诸多场景,为各行业厂房设施提供节能、稳定可靠的动力核心,在全球各地安装已超16万台。
作为全球首个面向HVAC行业引入专用变频器的厂家,丹佛斯的变频器产品可广泛地应用于绿色厂房的不同系统中,可高效操作感应电机、永磁电机和高效率的同步磁阻电机,可实现多年的可靠且无需维护的运行。
丹佛斯工业热泵一站式解决方案,包括BOCK®半封活塞压缩机、涡旋压缩机、“蜂鸟”Colibri电子膨胀阀、工业阀件、过滤器等产品,可应用于工业领域多种场景,满足不同温度需求,为用户提供更高效、更环保、更节能的工业热泵解决方案,助力工业生产实现绿色转型。
丹佛斯智慧直流微网配电系统可提供从交流690V到直流240V的优质电源以及机房辅助设施的交流电源,可省掉传统变频器,且支持各种新能源的接入以及锂电池储能。模块化并联管理和环网技术有效提高了冗余负载率和备用可靠性。该系统获全球多家船级社认证,在工业领域成熟应用,运行稳定安全,品质备受认可。
经过市场充分验证的丹佛斯管网控制设备系统可对管网实现智能化的调控。其中,集成了数字化技术的变频器和控制阀可以优化管网水力输配;同时,高效智能的换热机组和板式换热器可实现高效换热减少损失,最终实现水力系统精准调节,按需分配。丹佛斯杰出的水力平衡末端产品,包含动态压差平衡性电动调节阀AB-QM和数字化能量终端NovoCon,让温差可控,能量分配看得见,从此告别“小温差综合症”。在提升舒适性减少用户投诉的同时,还可以让投资回报周期缩短到2年以内。
丹佛斯拥有多种谐波治理的解决方案,有效降低谐波含量,提高了系统效率,实现长期稳定运行。丹佛斯经认证的控制谐波的解决方案包含有源滤波器、高级无源滤波器、低谐波变频器、多脉冲变频器及有源前端变频器。
此外,丹佛斯以“丹管家”智能运维解决方案为核心,为绿色厂务提供从监测到优化的全链路支持,包含变频器远程监控(RM)、基于状态监控负载边缘分析(CBM)、变频器健康分析(DHA)及负载边缘分析多维融合传感器(LSA),可有效降低老旧厂房绿色改造升级的成本,经济价值凸显。
除了产品和解决方案的展示,丹佛斯展台还安排了方案讲解和交流活动,通过实际案例让参访者直观的了解到丹佛斯产品和解决方案在绿色工厂打造过程中所能创造的效益和价值。
大会期间,丹佛斯中国区战略发展总监朱阳在大会分论坛上以丹佛斯海盐第二园区为案例,介绍了丹佛斯如何通过创新的绿色技术、高效的设备和科学的管理,快速且低成本地实现脱碳目标,实现碳中和。
媒体联络:
肖 先生 丹佛斯中国 公关总监
电 话:+86 10 8535 2307
邮 箱:xiaoqiang@danfoss.com