Будівлі відповідають за 28% глобальних викидів CO2, пов'язаних з енергоспоживанням, при цьому викиди від житлового сектора в місті Сендерборг зменшилися на 63% з 2007 року. Проєкт Linde Haven пропонує інноваційний підхід до сталого розвитку міста, зокрема через енергоефективні будівлі та використання декарбонізованих джерел енергії.
Дивитися відео
Зі зростанням кількості населення у світі міста розширюються. Впродовж наступних 40 років очікується, що по всьому світу буде побудовано 230 мільярдів квадратних метрів, додаючи кожного тижня площу, еквівалентну Парижу. Знаючи, що 28 % усіх глобальних викидів CO2, пов'язаних з використанням енергії, припадає на будівлі, вкрай важливо, щоб нові мікрорайони міст, які будуються, були високо енергоефективними та живилися від декарбонізованих джерел енергії.
Більшість будівель у світі повинні стати вуглецево-нейтральними до 2050 року. Саме тому те, як будуються будівлі вже сьогодні – це важливий фактор для процесу зеленого переходу. Це означає, що будівля, яка готова до нульових викидів, може стати вуглецево-нейтральною до 2050 року, без будь-яких додаткових змін у її конструкції або обладнанні.
Будівлі, готові до вуглецевої нейтральності, є високо енергоефективними та живляться енергією безпосередньо з відновлюваних джерел або з джерел з можливістю повної декарбонізації, таких як централізоване опалення.
Як пасивні, так і активні заходи енергоефективності відіграють центральну роль у забезпеченні сценарію нульових викидів.
Націлені на зменшення енергоспоживання шляхом збільшення використання природного опалення та охолодження та скорочення втрат енергії за рахунок відповідного облаштування зовнішніх контсрукцій будівель. Пасивні заходи включають теплоізоляцію стін, теплоізоляцію горищ, світлові люки, мансардні вікна та проєктні рішення, які враховують сонячне світло, затінення та вентиляцію. Активні заходи націлені на зменшення енергопотреб шляхом вимірювання, моніторингу та контролю використання енергії як у нових, так і існуючих будівлях.
Включають все: від простих термостатів до штучного інтелекту. У приміщенні, будівлі чи на місцевому рівні існує величезний потенціал для зменшення викидів та заощадження енергії та коштів.
Linde Haven – це абсолютно новий мікрорайон у місті Сендерборг, який налічує 92 квартири, 34 таунхаузів, 16 приватних будинків та школу. Енергоефективність була головним питанням при проєктуванні будівель з врахуванням комфортних умов для проживання в будинках з мінімально можливим енергоспоживанням із впровадженням низки пасивних та активних заходів енергоефективності.
Linde Haven — новий екологічний мікрорайон у місті Сендерборг, спроєктований за найвищими стандартами енергоефективності. Завдяки низькотемпературній системі централізованого теплопостачання та поєднанню пасивних і активних заходів з енергоефективності, він демонструє потенціал скорочення енергоспоживання й втрат у теплових мережах на 31%.
Енергоефективна конструкція будівель дозволяє забезпечити мікрорайон Linde Haven низькотемпературним централізованим опаленням. Коли будівлі працюють на низьких температурах, це сприяє більш ефективному використанню тепла від теплових насосів або централізованих систем енергопостачання, зменшуючи рахунки за енергію та скорочуючи викиди.
Проєкт Linde Haven — це яскравий приклад впровадження низькотемпературного зеленого централізованого теплопостачання, направлений на забезпечення функціонування будівель при температурі 57 °C після завершенню будівельно-монтажних робіт, порівняно зі стандартною температурою 70 °C.Після завершення роботи проєкт Linde Haven продемонструє весь потенціал зв'язку між сучасними будівлями з низьким енергоспоживанням та енергоефективним централізованим опаленням.
На будівлі припадає 28 % усіх викидів, пов'язаних з використанням енергії, у світі. Будівлі мають тривалий термін служби. Низька енергоефективність у нових будівлях блокує вартість енергоспоживання та операційні витрати на непотрібно високому рівні впродовж наступних десятиліть. Нам потрібно нарощувати заходи з підвищення енергоефективності в будівлях. Відповідно до Сценарію нульових викидів МЕА у 2030 році усі нові будівлі повинні бути готові до вуглецевої нейтральності. Якщо нові будівлі повинні стати більш енергоефективними, вкрай важливо розробити вимоги до всіх нових будівель, включаючи житловий та нежитловий сектор, громадські та приватні будівлі, а також забезпечити регулярне оновлення цих вимог. Активні заходи з енергоефективності можуть забезпечити скорочення енергоспоживання як у нових, так і наявних будівлях по всьому світу – рішення для цього вже готові.
Нижче банер з усіма історіями
Завантажити ПДФ