Загублене місто Беньсі́

четвер, 13 лютого 2025 р.

Відновлення Беньсі: екологічна трансформація міста

Промисловий сектор генерує 39 % глобальних викидів CO2, і модернізація його процесів є ключовим викликом. У Беньсі, Китай, впровадження централізованого теплопостачання на основі надлишкового тепла від сталеливарного виробництва значно знизило викиди та покращило якість повітря, повернувши місто на супутникові знімки.

Декарбонізація промисловості

Підприємства – це робоче серце промислового сектора,  на який припадає 39% усіх глобальних викидів CO2, пов'язаних з використанням енергії. Промислові підприємства  по всьому світу стикаються з проблемою, пов’язаною з тим, що вони повинні задовольняти потреби, які постійно зростають, а також зменшувати викиди СО2. [1] Важка промисловість, зокрема, становить величезний виклик для промислового сектора.

Проєкт: Linde Haven, новий екологічний мікрорайон

Проєкт: Linde Haven, новий екологічний мікрорайон

Нижче банер з усіма історіями