Регулювальні клапани з електроприводом (MCV) Danfoss для систем централізованого теплопостачання та охолодження, HVAC-систем та систем опалення забезпечують стабільне й точне регулювання подачі води, гліколевих сумішей та пари. Своєю чергою це покращує регулювання температури та надійність, одночасно підвищуючи енергоефективність системи. Для кінцевого користувача це означає покращення комфорту. До асортименту регулювальних клапанів з електроприводом (MCV) входять як звичайні, так і запобіжні клапани, призначені для експлуатації у найвибагливіших системах.
Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент регулювальних клапанів і приводів практично для будь-яких систем: центрального та децентралізованого опалення, гарячого водопостачання, централізованого теплопостачання та парових систем.
Для забезпечення максимальної універсальності наші регулювальні клапани та приводи виготовляються в різних розмірах із різних матеріалів і з різними варіантами з’єднання. Вони також мають низку різноманітних функцій і характеристики, що дає змогу підібрати необхідний клапан для кожної конкретної системи. Маючи всесвітню репутацію високої якості та надійності, наші найсучасніші технології реалізуються за гнучкою ціновою політикою, яка дає можливість підібрати необхідне рішення в межах бюджету кожного конкретного проєкту.
Роки вивчання потреб клієнтів і розробка обладнання для систем централізованого теплопостачання, HVAC-систем та систем опалення надали нам можливість створити бездоганний продукт, який ідеально відповідає всім сучасним вимогам і майбутнім тенденціям. Ось декілька особливостей:
- Чудові характеристики регулювання
Можливості регулювання клапанів з електроприводом забезпечуються різноманітними характеристиками, включаючи комбіновані характеристики для систем гарячого водопостачання (ГВП) з використанням теплообмінників, а також лінійні та логарифмічні характеристики. Це означає можливість задоволення найскладніших вимог щодо регулювання у системах централізованого теплопостачання з паралельним забезпеченням миттєвого гарячого водопостачання. Для систем гарячого водопостачання мала крутість комбінованої характеристики у цій частині ходу забезпечує стабільне регулювання клапану у критичній зоні біля закритого положення. З іншого боку крутіша частина кривої (велика витрата) забезпечує швидке та стабільне регулювання. - Доведена на практиці економічність протягом усього терміну служби
Завдяки простоті вибору, монтажу, налагоджування та технічного обслуговування регулювальних клапанів з електроприводом компанії Danfoss ви з легкістю заощадите ваш час, кошти та зусилля. - Простота монтажу та експлуатації
Регулювальні клапани з електроприводом Danfoss відрізняються простотою монтажу, експлуатації та принципу роботи. Швидке під’єднання клапану до приводу забезпечується за допомогою нарізного з’єднання, яке також забезпечує повертання після монтажу. Візуалізація та сигналізація за допомогою зовнішніх світлодіодів заощаджують час і зусилля під час монтажу та налагоджування регулювальних клапанів з електроприводом. - Підвищена надійність і безпечна експлуатація
Усе нове обладнання оснащене вбудованою системою захисту від перегрівання та перевантаження електродвигуна. Це кардинально знижує ризик експлуатаційної відмови у клапані або у системі в цілому.
Функції та переваги
-
Завдяки простоті вибору, монтажу, налагоджування та технічного обслуговування ви заощадите ваш час, кошти та зусилля
-
Відмінні характеристики регулювання навіть у найвибагливіших системах
-
Підвищена надійність і безпечна експлуатація завдяки вбудованій системі захисту від перегрівання та перевантаження електродвигуна
Історії успіху
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Найчастіші запитання
У чому різниця між приводами серії AMV та AME?
Позначення AMV або AME описують, яким способом здійснюється керування приводом. Літерами AMV позначаються приводи з 2- або 3-позиційним регулюванням, а літерами AME — приводи із плавним регулюванням. Це дуже важлива відмінність, оскільки для конкретної системи може не підійти привод із тим або іншим типом керування.
Приводи із плавним регулюванням (AME) підходять для точного регулювання витрати, оскільки в них реалізований сигнал зворотного зв’язку. Вони виконують дуже точне позиціювання відповідно до сигналу, отриманого від регулятора. Крім того, приводи серії AME (іноді їх також називають приводами електронного типу) мають більше функцій у налаштуваннях DIP-перемикачів, відрізняються набагато більшою гнучкістю та наявністю різних варіантів керування.
Зазвичай у приводах серії AMV за замовчуванням немає активного сигналу зворотного зв’язку, крім випадків, коли в них вмонтовано потенціометр. Вони не відрізняються дуже високою точністю регулювання витрати, але можуть стати дуже хорошим рішенням, здатним задовольнити всі вимоги клієнта.
Яке обладнання може замінити привод моделі AME 85?
Наразі цей привод можна замінити моделями AME 655 або AME 55. У майбутньому також можна буде використовувати привод моделі AME 685.
Технічний опис приводів моделі AMB 162/182 див. за цим посиланням: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
Чи може привод також працювати від джерела напруги постійного струму? Що можна зробити, якщо він не працює?
Більшість приводів не працюють від джерел напруги змінного та постійного струму, оскільки в них використовується технологія синхронних електродвигунів. З появою нових двигунів BLDC ця технологія може використовуватися й для приводів змінного або постійного струму завдяки так званому послідовному з’єднанню між статором і ротором електродвигуна.
Приводи такого типу, наприклад AME 435 і AME 655/658/659, можуть працювати від джерела напруги змінного або постійного струму. Проте кожна з моделей привода працює від джерела живлення тільки одного з цих типів (24 В або 230 В). Якщо система має джерело живлення напруги постійного струму та привод змінного струму, радимо знайти відповідну заміну такого привода або встановити в системі компресор із перемінною швидкістю.
Технічний опис приводів моделі AME 435 див. за цим посиланням: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
За яким принципом працює допоміжний перемикач?
Допоміжні перемикачі встановлюються в приводі й надсилають сигнал приймальному пристрою (це може бути інший привод, котел, насос або контролер), коли досягається певна точка в переміщенні привода. Зазвичай це відбувається в кінцевому положенні (привод повністю відкритий або закритий).
Як працює функція безпеки (функція пружинного звороту) і що означають позначення SD та SU?
Функція безпеки передбачена в приводах відповідно до вимог законодавства або замовника. Вона забезпечує закриття або відкриття клапана в разі збою живлення. Після відключення живлення клапан стає некерованим. Це може привести до катастрофічних наслідків для системи або підприємства. Важливіше це те, що така ситуація може становити небезпеку для всіх людей, що перебувають поряд із клапаном, оскільки вода в системі під тиском може мати температуру вище 130 °C.
Функція безпеки дає змогу автоматично закривати або відкривати клапан (під дією пружини всередині привода) під час кожного відключення живлення. SD означає, що зусилля пружини направлене вниз, у результаті чого привод переміщується в крайнє нижнє положення, а SU — що зусилля пружини направлене вгору, у результаті чого привод переміщується в крайнє верхнє положення. Обидві моделі доступні в асортименті виробів Danfoss.
Асортимент приводів див. за цим посиланням: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
Чи можна змінити характеристику привода?
ТАК. Зазвичай приводи мають лінійну характеристику, але в нових приводах серії AME, наприклад у приводах моделі AME 435 і AME 655/658/659, передбачена можливість змінювати характеристику за допомогою налаштувань DIP-перемикача. Докладніше ви можете дізнатися в технічних описах.
Чи можна керувати приводами за допомогою сигналу напруги або струму?
У налаштуваннях DIP-перемикача всіх приводів серії AME можна вибрати необхідний сигнал керування: вхідний сигнал напруги від контролера (U) або сигнал струму від контролера (I). Існує також додаткова можливість вибрати роботу привода від сигналу 0(2)–10 В або 0(4)–20 мА, що поступає від контролера.
Швидкість привода фіксована та постійна чи її можна змінити?
Швидкість приводів із синхронними електродвигунами фіксується на частоті джерела напруги живлення 230 В змінного струму. Щоб збільшити швидкість привода, необхідно використовувати джерело живлення з частотою 60 Гц. Проте таке рішення використовувати не рекомендується, оскільки неможливо визначити, наскільки швидше фактично переміщується привод.
Радимо вибирати приводи Danfoss серії AME з технологією електродвигуна BLDC. У них реалізована можливість вибору швидкості в налаштуваннях DIP-перемикача. Наприклад, швидкість переміщення приводів моделі AME 655/658/659 може становити 2 с/мм або 6 с/мм залежно від налаштувань DIP-перемикача. Щоб дізнатися, у яких приводах передбачено функцію вибору швидкості переміщення, зверніться до нашого відділу продажів.
Що робити, якщо величина ходу клапана менша, ніж у привода? Як у цьому випадку використовувати привод?
Часто буває, що величина ходу привода більша, ніж у клапана. У приводах Danfoss реалізований протокол автоматичного налагоджування, за допомогою якого відбувається автоматичне визначення кінцевих положень клапана, на якому встановлено приводи. Привод запам’ятовує ці положення, і величина його ходу встановлюється залежно від величини ходу клапана. Це дає змогу значно скоротити час і зусилля під час монтажу/налагоджування привода на клапані.
Чи потрібно використовувати адаптер у разі спільного використання VF2/3 DN65-80 і AMV(E) 56?
Так, у разі спільного використанні цього обладнання необхідний адаптер, оскільки горловина клапана має не таку конструкцію, як в обладнання розміру DN 65–80. У цьому випадку для монтажу привода на клапан необхідно встановити адаптер 065Z0312.
Асортимент продукції
Інструменти та програми
Завантажити


Програма Heat Selector
Danfoss Heat Selector — це найкращий у своєму класі онлайновий засіб підбору, що оптимізує процес планування для фахівців у галузі систем опалення.
Відкрити Heat Selector