Теплопункти

Наші великі теплопункти пристосовані до роботи практично з будь-якими системами гарячого водопостачання й опалення або охолодження та забезпечують дуже високий рівень комфорту й експлуатаційних показників. Системи можна адаптувати відповідно до ваших вимог. Використання широкого спектру рекомендованих компонентів надає вам низку переваг.

Правильно підібраний теплопункт для централізованого теплопостачання є комерційно вигідним

Незалежно від того, який тип теплопункту централізованого теплопостачання чи охолодження вам потрібен, Danfoss знайде відповідне рішення в своєму величезному асортименті теплопунктів і систем теплопередачі.

Кожна будівля має специфічні потреби в обігріві, кожна компанія, що займається централізованим теплопостачанням, має власні технічні вимоги щодо під’єднання, а кожний житель має індивідуальні звички користування опаленням. Ці критерії впливають на вибір теплових пунктів для розподілення тепла в будинках і селищах, а також у малих і великих мережах централізованого теплопостачання.

Розмір теплового пункту визначається потребами в обігріві квартири або будинку, які треба опалювати. Температура і тиск первинного блока живлення визначають режим роботи теплового пункту (залежний або автономний).

До того ж для багатьох мереж централізованого теплопостачання визначаються спеціальні технічні умови для під’єднання, для яких потрібні спеціальні регулювальні компоненти. Нарешті, кількість і тип контурів нагріву, а також форма і функція гарячого водопостачання, впливають на вибір необхідного обладнання.

Danfoss пропонує комплексну програму теплопунктів і квартирних теплових пунктів з потужністю від 15 кВт до понад 4 МВт, для залежного чи автономного режиму роботи, з одним або кількома контурами нагріву і підігріванням води для гарячого водопостачання у первинному чи вторинному контурі, з проточною системою, баком-акумулятором чи захистом від бактерії легіонели.

Теплові пункти можуть мати попередньо визначену або виготовлену за замовленням конструкцію. Danfoss має значний досвід роботи з великими і малими проектами опалення і централізованого теплопостачання, отже достатньо зв’язатися з нами, і наша висококваліфікована та досвідчена команда допоможе вам підібрати і сконфігурувати пункти, що відповідають вашим вимогам.

Функції та переваги

Великий асортимент теплопунктів від одного постачальника

Вбудовані компоненти забезпечують безпечну роботу, підвищують довговічність і зводять до мінімуму витрати протягом всього життєвого циклу

Отримуйте переваги завдяки оптимізації теплопередачі та функцій контролю системи

DSE Flex: заощаджує простір і полегшує монтаж

Короткі відомості про DSE Flex і детальна інформація про цей теплопункт, що полегшить вашу роботу.

Асортимент продукції

Незабаром…

Незабаром…

Найчастіші запитання

Загальна інформація

Технічна інформація