Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starter MCD 500 досягнув неактивної фази свого життєвого циклу, що означає, що його виробництво припинено. Ми можемо допомогти вам підібрати найкращий запасний виріб із потрібними функціями для вашої сфери застосування. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.
Шляхом інтегрування плавних пускачів з двигунами змінного струму, ви можете заощадити енергію, простір та витрати й збільшити термін експлуатації вашої системи шляхом зменшення зносу двигунів, силових кабелів та розподільчої електромережі. І не потрібно розглядати фільтри та екрановані кабелі, оскільки м'які пускачі не генерують вищих гармонік.
Напруга живлення та ряд потужності
- 3 x 200-690 В...7.5-850/2400* кВт(1600 A)
*з'єднання "всередині трикутника"
- 24 В= або 110-240 В~
Властивості та переваги
-
Проста сумісність плавного пускача із шиною даних на базі EtherNet/IP по типу Rockwell
-
Програмування швидко та легко завдяки трьом системам меню (Швидке меню, Настройка програми та головне меню), чотирьохрядковому графічному дисплею та логічній клавіатурі
-
За допомогою адаптивного управління прискоренням досягається найкращий профіль запуску та зупинки
-
Повне використання потенціалу двигуна без ризику пошкодження від перевантаження завдяки теплові моделі другого порядку
-
Нижчі витрати на встановлення й менше навантаження на обмотки двигуна завдяки рівномірному гальмуванню постійним струмом, рівномірно розподіленим між трьома фазами
-
Заощадьте простір, зменшить витрати на кабель та спростіть модернізацію завдяки регульованим шинам, які дозволяють здійснити підключення як зверху, так і знизу