Привод VLT® Soft Start Controller MCD 100 досягнув стадії Inactive (Неактивний) свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку буде припинено та він більше не вироблятиметься.
Ми можемо допомогти вам підібрати найкращий запасний виріб із потрібними функціями для вашої сфери застосування. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.
Знайдіть технічну документацію для VLT® Soft Start Controller MCD 100
Продукт наступного покоління: Пристрій плавного пуску Eltwin SMC
Надзвичайно економічний та компактний контролер плавного пуску, який забезпечує базові функції плавного пуску й зупину, а також легкий монтаж на DIN-рейку.
Напруга живлення та діапазон потужності
• 3 × 208–600 В...0,1–11 кВт (25 A)
Для варіантів 200 В і 600 В звертайтеся до дистриб'юторів Eltwin.

У вас встановлено більше приводів?
Ми також можемо допомогти вам у роботі із сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів ЗС та планування на майбутнє. Фахівець Danfoss може надати вам докладний огляд усіх приводів ЗС, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.