VLT® Compact Starter MCD 201 and MCD 202

Компактний, але потужний плавний пускач

Дві підсерії плавних пускачів, що надають повноцінне рішення щодо пуску двигунів до 110 кВт. MCD 201 пропонує ефективні властивості пуску, та покращена версія MCD 202 надає поліпшений функціонал пуску-зупинки разом із додатковими функціями захисту двигуна.

Потребуєте допомоги? Запитайте асистента MyDrive®

Плавні пускачі цієї серії потужністю до 30 кВт зручно встановлюються на DIN-рейку, дозволяють застосувати 2- або 3-провідний спосіб пуску-зупинки та мають відмінні характеристики по перевантаженню  (4 x le на 6 секунд; у важкому режимі 4 x le на 20 секунд). Сумісні з системами живлення «трикутник із заземленням».

Напруга живлення та ряд потужності

  • 3 x 200-575 В...7.5-110 кВт (200 A)
  • 24 В ~/=; 110-440 В~

Властивості та переваги

Проста сумісність з шинами даних на основі мереж Ethernet/IP, по типу системами Rockwell

Збереження простору у шафі управління завдяки компактній конструкції

Мінімальні витрати на інсталяцію та усунення теплових втрат коштом вбудованого байпасу

Більше пусків за годину та вище здатність до перевантаження як результат передових алгоритмів управління тиристорними модулями, що збалансовують форму вихідного струму

Загальні інвестиції у проєкт є порівняно низькими коштом наявності функцій захисту двигуна

Відсутня потреба у зовнішньому охолодженні або у виборі більшого типорозміру пристрою. Це завдяки здатності роботи при температурі до 50°C без зниження характеристик

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Інфорамаційний лист EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters англійська для кількох країн 09 серп., 2023 282.0 KB .pdf
Інструкція з експлуатації VLT Compact Starter MCD 201 болгарська; німецька; англійська; іспанська, кастильського; французька; хорватська; угорська; італійська; польська; португальська; румунська; російська; словацька; словенська; сербська; китайська для кількох країн 12 квіт., 2012 745.4 KB .pdf
Інфорамаційний лист VLT® Compact Starter MCD 200 | English англійська для кількох країн 26 лип., 2023 549.6 KB .pdf
Інструкція з експлуатації VLT® Compact Starter MCD 202 болгарська; німецька; англійська; іспанська, кастильського; французька; хорватська; угорська; італійська; польська; португальська; румунська; російська; словацька; словенська; сербська; китайська для кількох країн 25 січ., 2021 2.6 MB .pdf
Інструкція з експлуатації VLT® MCD DeviceNet Module англійська для кількох країн 24 січ., 2012 442.8 KB .pdf
Інструкція з експлуатації VLT® MCD Modbus Module англійська для кількох країн 14 бер., 2012 1.7 MB .pdf
Інструкція з експлуатації VLT® MCD Profibus Module англійська для кількох країн 01 вер., 2009 538.0 KB .pdf
Посібник із проектування VLT® Soft Starter MCD 200 англійська для кількох країн 10 квіт., 2025 1.3 MB .pdf
Брошура VLT® Soft Starter Selection Guide англійська для кількох країн 11 лист., 2025 5.5 MB .pdf

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення
Тип Software Characteristic Ім’я Версія Мова Опубліковано Стан Завантажити Тип файлу
Software tools Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 4.4 English 15 квіт., 2015 Released 3.2 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VLT® MCA101 PROFIBUS GSD 01 English 02 лист., 2010 Released 76.9 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VLT® MCD200 DeviceNet EDS 01 English 19 черв., 2008 Released 678.0 B .zip
System software Fieldbus configuration file VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 01 English 15 трав., 2018 Released 2.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 01 English 15 трав., 2018 Released 6.5 KB .zip
Software tools VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool 01 English 09 серп., 2018 Released 6.5 MB .zip
System software Option and fieldbus firmware VLT® Soft Starter USB Drivers 01 English 05 бер., 2017 Released 1.1 MB .zip

Пов’язані застосування

Pumps, conveyors, fans, mixers and compressors.

Історії успіху

Незабаром…

Незабаром…