Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary призначаються для використання у харчовій промисловості й виробництві молочної продукції, а також в інших галузях з високими санітарними вимогами.
Що це означає для вас?
Ми володіємо глибокими знаннями стосовно технологій харчової промисловості й виробництва молочної продукції та маємо багатий досвід, необхідний для розробки високопродуктивних систем, що відповідають гігієнічним вимогам. Наші регенеративні пастеризатори повторно використовують до 95 % енергії, пропонуючи вам значну економію витрат на спожиту енергію.
Конструкція рами наших пластинчастих санітарних теплообмінників розроблена таким чином, що дозволяє легко виконувати чищення і технічне обслуговування. Міцні нейлонові ролики дозволяють легко відкривати зсувну кришку, а затискні втулки з кульковими підшипниками дозволяють їх знову щільно закривати. Ще ніколи доступ не був таким легким!
Ми пишаємося тим, що спроможні забезпечити делікатну обробку для найкращої якості кінцевої продукції, водночас дотримуючись вимог будь-якої галузі промисловості. Пропонуючи пластини типів Fishbone і Free Flow, ми маємо змогу задовольнити ваші потреби за допомогою потрібного теплообмінника.
Надзвичайно високий рівень захисту від протікання
Наша технологія Sonder Safe є системою пластин з подвійними стінками, розробленою таким чином, аби протікання, ймовірність появи якого досить низька, було помітним ззовні теплообмінника. Цей захід безпеки дозволяє швидко виявляти і ремонтувати вузол, який працює неналежним чином.
Оскільки всі течі зовнішні, а не внутрішні, витікання завжди ізолюються. Завдяки цій особливості пластинчасті санітарні теплообмінники з подвійними стінками є ідеальним вибором у випадках, коли використовується середовище, яке за жодних обставин не повинне забруднитися.
Багатосекційна конструкція для складніших систем
Наші санітарні пластинчасті теплообмінники доступні у вигляді багатосекційних систем, які можна розглядати як багато теплообмінників, об’єднаних в одну установку та розділених проміжними рамами.
Сфери використання
- Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
- наприклад, регенеративні системи пастеризації - Галузі з санітарними вимогами
Технічні дані
- З’єднання від DN25 до DN500
- рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1
- Матеріали пластин: AISI 304/316, титан, SMO, хастелой. Інші матеріали доступні за запитом
- Матеріали прокладок: EPDM-HT, NBR-HT, вітон. Інші матеріали доступні за запитом
- Висота пластин до 3,5 м
- Значення витрати до 1600 м3/год
Функції та переваги
-
Теплообмінні системи, що відповідають суворим гігієнічним вимогам відповідних галузей, а також стандартів FDA на матеріали.
-
Технологія пластин забезпечує найвищу якість кінцевої продукції. За будь-яких умов застосування ми гарантуємо делікатне поводження з середовищем під час обробки з точним контролем потоку, дотриманням ідеальної температури й оптимальним часом перебування.
-
Рами, виготовлені з нержавіючої сталі, або із відповідним покриттям сконструйовані таким чином, аби легко мати доступ для швидкого і безпроблемного огляду, очищення (включно з безрозбірним очищенням CIP) або технічного обслуговування.
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брошура | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | українська | Україна | 01 жовт., 2025 | 3.8 MB | |
| Брошура | A world of heat exchangers | румунська | Румунія | 10 жовт., 2024 | 9.7 MB | |
| Брошура | A world of heat exchangers | болгарська | Болгарія | 04 жовт., 2024 | 5.3 MB | |
| Брошура | A world of heat exchangers | англійська | для кількох країн | 15 вер., 2025 | 4.7 MB | |
| Інструкція з експлуатації | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | данська | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.1 MB | |
| Інструкція з експлуатації | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | німецька | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.2 MB | |
| Інструкція з експлуатації | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | фінська | для кількох країн | 27 трав., 2026 | 37.3 MB | |
| Інструкція з експлуатації | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | англійська | для кількох країн | 02 черв., 2025 | 9.6 MB | |
| Інструкція з експлуатації | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | французька | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.1 MB | |
| Брошура | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | англійська | для кількох країн | 15 вер., 2025 | 5.6 MB | |
| Інструкція з експлуатації | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | угорська | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.1 MB | |
| Брошура | Hygienic gasketed plate heat exchangers for the food and beverage industry | англійська | для кількох країн | 15 вер., 2025 | 5.1 MB | |
| Інструкція з експлуатації | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | італійська | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.1 MB | |
| Інструкція з експлуатації | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | польська | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.2 MB | |
| Інструкція з експлуатації | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | російська | для кількох країн | 17 трав., 2024 | 16.5 MB | |
| Брошура | SONDEX® Free Flow sugar brochure | англійська | для кількох країн | 27 лист., 2024 | 7.2 MB | |
| Брошура | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | англійська | для кількох країн | 12 лют., 2024 | 9.4 MB | |
| Інструкція з експлуатації | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | шведська | для кількох країн | 17 лист., 2025 | 9.6 MB | |
| Інструкція з експлуатації | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | китайська | для кількох країн | 05 черв., 2025 | 9.6 MB |
Пов’язані товари
Найчастіші запитання
Який тип теплообмінника найкращий для мене?
Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.
Які сертифікати існують для теплообмінників?
Наші теплообмінники схвалені й сертифіковані згідно з відповідними промисловими стандартами та вимогами. За детальною інформацією радимо звернутися до місцевого торгового представництва SONDEX®.
Де можна знайти цінник?
Зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.
Як можна отримати цінову пропозицію?
Зв’яжіться з місцевим торговельним представництвом SONDEX®. Щоби цінова пропозиція була максимально точною, радимо вказати таку інформацію:
- завдання,
- тип середовища,
- падіння тиску,
- Значення витрати,
- Робочий тиск,
- Термодинамічні властивості, Температура,
- робочий діапазон температур.