Засоби регулювання температури, що застосовуються в системах підлогового опалення та охолодження, забезпечують очікуваний рівень комфорту.
Головним інструментом регулювання вважаються кімнатні терморегулятори, які характеризуються відносно тривалим часом реакції в системі підлогового опалення або охолодження. Кімнатний терморегулятор керує термоелектричним приводом, який регулює обсяг холодної або гарячої води, що надходить до системи. У більшості випадків терморегулятор монтується у вітальні.
Щоби регулювати температуру в кількох кімнатах, необхідне складніше рішення. Терморегулятор монтується в кожній кімнаті. Ці терморегулятори підключаються до головного регулятора. Кожний вихід такого головного регулятора контролює термоелектричний привід, установлений на клапані або гілці колектора відповідної кімнати.
Високотехнологічні системи регулювання підлогового опалення та охолодження розширюють можливості головного регулятора. Це дає змогу підвищити комфорт споживачів і енергоефективність системи.
Компанія Danfoss пропонує повний широкий асортимент засобів регулювання підлогового опалення та охолодження.
- Єдина інноваційна платформа для 230-вольтних, 24-вольтних і/або бездротових систем регулювання Danfoss серії IconTM
- 230-вольтні терморегулятори BasicPlus2
Функції та переваги
-
Підвищений комфорт. Системи підлогового опалення відомі своєю здатністю забезпечувати високий рівень комфорту. Проте без кімнатних засобів регулювання вони можуть не відповідати очікуванням споживачів.
-
Зменшення споживання енергії. Системи підлогового опалення зменшують споживання енергії на 5 % із кожним зниженням температури приміщення на градус, не впливаючи при цьому на рівень комфорту. Без кімнатних засобів регулювання для зменшення рівня температури такого рівня заощадження неможливо отримати.
-
Гнучкість. У такому широкому асортименті завжди знайдеться рішення для регулювання, що відповідає конкретним вимогам: дротові або бездротові, 24- або 230-вольтні, кімнатні терморегулятори або системи регулювання, прості або складні.
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Довідник монтажника | Довідник монтажника | українська | Україна | 10 трав., 2024 | 60.4 MB |
Креслення

Бібліотека креслень
Відкрити в MagiCloud
Пов’язані товари

Danfoss Icon™ — це інноваційна платформа з кімнатними засобами регулювання для систем гідравлічного підлогового опалення та охолодження. Кімнатні терморегулятори мають вигляд вимикача світла та органічно вписуються в будь-який інтер’єр. Модульна конструкція головного регулятора відкриває широкі можливості, зокрема бездротове підключення та регулювання через застосунок.

Універсальні компоненти Danfoss дають змогу збирати колектори для систем підлогового опалення відповідно до ваших вимог. Завдяки широкому асортименту компонентів ви можете оснастити колектор стандартними або попередньо налаштованими витратомірами, запірною арматурою та повітровипускними клапанами, що найкраще відповідають вимогам проєкту.