Електронні регулятори системи опалення серії ECL Comfort можна використовувати з усім асортиментом ключів із програмами роботи ECL. У кожному ключі із програмами роботи запрограмовані певні параметри, що підходять для конкретних систем централізованого теплопостачання та охолодження.
Інноваційний ключ із програмами роботи серії ECL полегшує процес установлення та налаштування системи опалення за допомогою регулятора серії ECL. Для цього більше не потрібне складне додаткове програмування.
Параметри, запрограмовані в кожному ключі із програмами роботи ECL, вибрані на основі практичного досвіду експлуатації різних систем у багатьох країнах світу. Це тверда гарантія надійності для оптимального функціювання системи.
Велика кількість різних ключів із програмами роботи для електронних регуляторів серії ECL Comfort 210 і 310 дає змогу легко та швидко керувати системою опалення та знижують рівень енергоспоживання завдяки підвищенню ефективності роботи системи. Ключі із програмами роботи «A2xx» можна використовувати з регуляторами серії ECL 210 і 310, а ключі із програмами роботи «A3xx» — лише з регуляторами серії ECL 310.
Функції та переваги
Велика кількість ключів із програмами роботи
Запрограмовані параметри вибрані на основі практичного досвіду експлуатації систем у багатьох країнах світу
Полегшений монтаж та налаштування параметрів системи опалення в регуляторі серії ECL
Інструменти та програми
Програмні інструменти