З точки зору енергоефективності пристрої температурного регулювання можуть сприяти скороченню тепловтрати, а, отже, і зменшенню рівня викидів CO₂. Точний контроль температури в системі опалення підвищує рівень комфорту споживачів у будівлі. Оптимальний діапазон регулювання та швидкий час відгуку на зміну витрати у гарячому водопостачанні — це лише деякі з особливостей, які забезпечують найкращі характеристики регулювання.
Термостатичні регулятори температури для приватних будинків та квартир використовуються для регулювання температури теплоносія у швидкісних/накопичувальних системах гарячого водопостачання та опалення. Завдяки швидкому відкриттю та закриттю вони захищають теплообмінник від накипу та забезпечують довгий термін служби обладнання, встановленого в системі.
У швидкісних системах гарячого водопостачання з незначними коливаннями температури подачі та перепадів тиску можна встановлювати регулятори типу RAVI із високою швидкістю реагування. У разі перепаду тиску > 2 бар рекомендується встановлювати окремий регулятор перепаду тиску. Для динамічніших систем чудовим вибором будуть регулятори температури типу AVTQ з регулюванням температури згідно з витратою та інтегрованим регулюванням перепаду тиску. Вони реагують, як тільки відкривається водяний кран, та підтримують низький та постійний перепад тиску на термостатичному регулювальному клапані. Забезпечується оптимальне ненавантажене регулювання температури. За більших витрат можна використовувати регулятори температури типу AVTB як для швидкісного гарячого водопостачання, так і для теплопостачання.
У системах опалення та вентиляції компанія Danfoss радить використовувати регулятори типу RAVK із помірним часом реагування.
В акумулювальних системах і в системах із баками з гарячою водою компанія Danfoss рекомендує використовувати регулятори температури типу AVTB, RAVI/RAVK.
Термостатичні регулятори температури для багатоквартирних будинків та комерційних будівель використовуються для систем гарячого водопостачання, а також для обмеження температури зворотного теплоносія в системах централізованого теплопостачання. В акумулювальних системах і в системах із баками з гарячою водою компанія Danfoss рекомендує використовувати регулятори температури типу AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.
У деяких системах може знадобитися обмеження температури зворотного теплоносія від баків з гарячою водою або систем нагріву, щоби запобігти надмірній температурі зворотного теплоносія. Це можна забезпечити шляхом встановлення обмежувача температури зворотного теплоносія типу FJV у зворотному трубопроводі, що веде від баку або від системи нагріву. У цілому термостатичні регулятори температури використовуються в системах з помірними коливаннями температури подачі та помірними перепадами тиску. У випадках більших коливань перепаду тиску рекомендується встановлювати регулятор перепаду тиску.
Автоматичні пристрої температурного регулювання мають модульну конструкцію та функції безпеки, що відповідають вимогам стандартів DIN.
Точний контроль температури в системі опалення підвищує рівень комфорту споживачів у будівлі.
З точки зору енергоефективності оптимальні характеристики регулювання температури можуть сприяти скороченню тепловтрати й, отже, зменшенню рівня викидів CO₂.
Оптимальний діапазон регулювання та швидкий час відгуку на зміну витрати в системі гарячого водопостачання, — це лише деякі з особливостей, які забезпечують найкращі характеристики регулювання.
Для проточних систем гарячого водопостачання.
Клапан відкриється повністю.
Клапан типу VGs.
Rg5 (бронза).
0,8 бар.
Обмеження в цьому відношенні відсутні. Датчик може розташовуватися в будь-якому положенні.
Це різниця температур із закритим і повністю відкритим клапаном.
Це різниця температур із закритим клапаном і номінальною витратою (Kv).
У конусі клапана скинуто тиск.
Danfoss Heat Selector — це найкращий у своєму класі онлайновий засіб підбору, що оптимізує процес планування для фахівців у галузі систем опалення.
Відкрити Heat Selector
Завантажити