Регулятори перепаду та зниження тиску складаються з клапана та приводу для регулювання перепаду тиску. Переважно вони використовуються для обмеження тиску (A) або перепаду тиску (PA)
у системі, теплопункті або насосі.
Регулятори є нормально закритими: AV(P)A — через нормально закритий клапан, а AF(P)A — через пружину, що розтягується.
Регулятори перепаду та зниження тиску встановлюються переважно в перепуску. Вони можуть використовуватися для розподілення теплової енергії в інші місця під’єднання в мережі, або гальмувати витрату, якщо під’єднання повністю закриваються.
Регулятори зниження та перепаду тиску можуть захищати насоси з мінливою витратою від перевантаження, якщо витрата падає нижче мінімальної продуктивності насоса. Вони скидають тиск на насосі або в системі та перенаправляють теплову енергію на інші з’єднання.
Регулятори зниження тиску також можуть встановлюватися у зворотню лінію для підтримки вищого необхідного (статичного) тиску в системі.
Функції та переваги
Знижують тиск на насосі або в системі та перенаправляють теплову енергію на інші з’єднання
Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень
Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму

Регулятори перепаду тиску та витрати в системах централізованого теплопостачання та охолодження (зі змінною витратою)
Збалансуйте параметри мережі, знизьте енергоспоживання та підвищить рівень комфорту споживачів за рахунок гідравлічного балансування та регулювання мереж централізованого енергопостачання.
Найчастіші запитання
Відеозаписи
Інструменти та програми