Завдяки гнучкій та модульній будові можна об’єднати декілька функцій регулювання в одному регуляторі для забезпечення відповідності найвибагливішим вимогам у широкому діапазоні галузей застосування.
У деяких системах може бути потрібно регулювати температуру теплоносія, обмежити максимальну витрату та температуру зворотного теплоносія первинного контуру за допомогою одного багатофункціонального регулятора.
Характерним прикладом такого пристрою є регулятор серії AVQMT, який працює як регулятор серії AVQM, але з додатковим автоматичним терморегулятором (серія AVT/STM).
Клапан, який не залежить від перепаду тиску, регулює температуру на вторинному контурі, а автоматичний термостат обмежує температуру зворотного теплоносія. У системах гарячого водопостачання термостат може використовуватися як запобіжний термостат, що захищає користувачів від обварювання.
Функції та переваги
Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури
Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень
Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму

Регулятори перепаду тиску та витрати в системах централізованого теплопостачання та охолодження (зі змінною витратою)
Збалансуйте параметри мережі, знизьте енергоспоживання та підвищить рівень комфорту споживачів за рахунок гідравлічного балансування та регулювання мереж централізованого енергопостачання.
Найчастіші запитання
Відеозаписи
Інструменти та програми
Програмні інструменти