Регулятор перепаду тиску складається з клапана та приводу для регулювання перепаду тиску. Регулятори перепаду тиску в первинному контурі здебільшого використовуються для підтримання постійного та меншого перепаду тиску на регулювальному клапані з електроприводом або в усій системі/теплопункті.
Як правило, регулятор перепаду тиску слід використовувати щоразу, коли відношення між максимальним та мінімальним перепадом тиску у мережі становить більше 2.
Регулятор перепаду тиску також можна використовувати для обмеження витрати у сполученні з регулювальним клапаном з електроприводом.
Рекомендується встановлювати регулятор у зворотній лінії після компонентів, на яких підтримується постійний тиск. У деяких ситуаціях, особливо у разі високого тиску постачання, може бути доцільним встановлення регулятора перепаду тиску на лінії витрати.
Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури.
Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень.
Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму.
Збалансуйте параметри мережі, знизьте енергоспоживання та підвищить рівень комфорту споживачів за рахунок гідравлічного балансування та регулювання мереж централізованого енергопостачання.
Відтворити відео
Так. Повністю відкрийте регулювальний клапан і встановіть максимальну витрату, відрегулювавши перепад тиску. Ви також можете розрахувати відповідний перепад тиску, але для цього необхідно знати точну пропускну здатність регулювального клапана.
Ми виробляємо клапани стандартної довжини. Розміри можна подивитися в технічних описах виробів. Крім того, ви можете завантажити 2D- і 3D-моделі з кресленнями CAD за посиланнями в презентаціях обладнання. Перейдіть до нашого каталогу обладнання, у якому наведено посилання на документацію та креслення (посилання наведено нижче).
Так, Ви абсолютно праві, для зміни діапазону налаштування автоматичного регулятора перепаду тиску типу AFP необхідно замінити регулювальний елемент, діапазон налаштування якого відповідає Вашим вимогам.
Danfoss Heat Selector — це найкращий у своєму класі онлайновий засіб підбору, що оптимізує процес планування для фахівців у галузі систем опалення.
Відкрити Heat Selector
Завантажити