Оптимальне гідравлічне балансування та регулювання температури — це головні фактори максимального підвищення ефективності мереж теплопостачання та охолодження. Виступаючи світовим лідером у напрямку теплопостачання, ми пропонуємо широкий асортимент обладнання та інтегрованих технологій для навіть найскладніших умов централізованого теплопостачання. Технології регулювання компанії Danfoss підвищують ефективність мереж централізованого енергопостачання та надають кінцевим користувачам ідеальні кліматичні умови, забезпечуючи максимальну енергоефективність.
Регулятори перепаду тиску автоматично забезпечують динамічне гідравлічне балансування в мережах централізованого енергопостачання
Вода тече системою теплопостачання за принципом найменшого опору. У разі відсутності гідравлічного балансу споживачі, що знаходяться найближче до джерела енергопостачання, отримують краще сервісне обслуговування, ніж споживачі, що знаходяться на більших відстанях.
Для зменшення існуючого перепаду тиску у конкретному районі мережі (районне регулювання) перед тепловим пунктом кожної будівлі або перед кожним регулювальним клапаном можна використовувати регулятори перепаду тиску. Обмеження перепаду тиску до необхідного значення автоматично та динамічно балансує мережу, забезпечуючи постачання із заданою витратою усім споживачам.
Система буде залишатися збалансованою та не буде потребувати перебалансування, навіть якщо мережа розшириться у нові райони.
Це також стосується випадку зміни місцезнаходження джерела енергії або значних коливань у споживанні користувачів. При цьому не тільки підвищується енергоефективність, але й покращується комфорт кінцевих користувачів.
Регулятори перепаду тиску усувають коливання тиску та забезпечують оптимальні умови експлуатації
У системах з мінливою витратою виникають значні коливання за умов існуючого перепаду тиску. Зважаючи на те, що розміри таких систем підібрані з розрахунку на найменший перепад тиску, це означає, що регулювальні клапани змушені працювати з дуже малим ступенем відкриття клапана та з у багато разів більшим перепадом тиску.
За таких високих значень тиску клапани стають дуже великими, а регулювання температури неточним та нестабільним. Це призводить до зайвого спрацьовування обладнання та підвищення температури зворотного теплоносія, а також негативно впливає на інші клапани в системі.
Таким чином, регулювання перепаду тиску є головним фактором для усунення коливань тиску та забезпечення меншого та стабільного перепаду тиску на регулювальних клапанах та теплових пунктах. Гарні робочі умови для регулювальних клапанів підвищують якість та точність регулювання температури, навіть для вимог щодо низької витрати. Під’єднана система отримує захист від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму.
Функції та переваги
Усунення коливань тиску та забезпечення оптимальних умов експлуатації з одночасним підвищенням точності регулювання температури
Призначені для найвибагливіших систем, стійких до корозії, кавітації та забруднень
Під’єднана система захищена від стрибків тиску, коливань, кавітації та шуму
Асортимент продукції
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулятори тиску з функцією безпекиЗавдяки автоматичному відкриттю клапана регулятори тиску з функцією безпеки запобігають надлишковому тиску перед клапаном і після нього.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулятори перепаду тиску та регулятори/обмежувачі витрати теплоносіяРегулятори перепаду тиску та регулятори/обмежувачі витрати дають змогу регулювати витрату кожного споживача, а також контролювати перепад тиску в теплопункті. При цьому забезпечується ефективне балансування у мережі.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Інтелектуальні регулятори тиску та витрати серії VirtusНове покоління інтелектуальних регуляторів тиску та витрати серії Virtus дозволяють підвищити довговічність, а також покращити функціональність і характеристики балансування мереж централізованого енергопостачання. Крім того, унікальні інтелектуальні функції оптимізації iNET і iSET дають змогу ще більше підвищити енергоефективність системи.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулятори перепаду тискуРегулятори перепаду тиску підтримують постійний і менший перепад тиску на регулювальному клапані з електроприводом, у всій системі або в теплопункті. Це усуває коливання тиску та підвищує точність регулювання температури.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Регулятор зниження тискуРегулятори зниження тиску забезпечують оптимальні характеристики регулювання за малого навантаження. Зниження високого тиску забезпечує точне та стабільне регулювання температури в системі поза регулятором зниження тиску.