Привод VLT® DriveMotor FCM 106 досягнув стадії Неактивний свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку припинено та він більше не виробляється. Запасні частини й опції обслуговування більше не доступні. Експлуатація привода на цьому етапі може призвести до неочікуваних простоїв у технологічному процесі через зношення або несправність привода.
Danfoss рекомендує за допомогоюсервісу DrivePro® Retrofit для оптимізації терміну служби й циклічності вашої установки.
Ми допоможемо вам вибрати найкращий запасний виріб з правильними функціями для вашого застосування. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.
Знайдіть технічну документацію щодо VLT® DriveMotor FCM 106
Оскільки VLT® Decentral Drive FCD 302 не є точною заміною для виробу VLT® DriveMotor FCM 106, ми рекомендуємо звертатися до місцевого торгового представництва для отримання додаткової інформації.
VLT® Decentral Drive FCD 302 — це нове покоління VLT® Decentral Drive FCD 300 на базі платформи VLT® AutomationDrive FC 302. Він поєднує всі ключові функції в повністю переробленому корпусі, аби забезпечити найкращу придатність для прямого монтажу на машині/стіні або безпосередньо на двигуні. Унікальний дизайн полегшує замовлення, встановлення, введення в експлуатацію, керування та технічне обслуговування. Відсутня потреба в шафах розподілу поля або зниження напруги, а також не потрібне зовнішнє джерело постійного струму на 24 В.
Малий корпус
(0,37–2,2 кВт/0,5–3,0 HP)
Великий корпус
(0,37–3 кВт/0,5–4,0 HP)
Читайте докладніше про VLT® Decentral Drive FCD 302
Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.
Докладніше