Привод VLT® 8000 досягнув стадії Неактивний свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку припинено та він більше не виробляється. Запасні частини й опції обслуговування більше не доступні. Експлуатація привода на цьому етапі може призвести до непередбачуваного простою процесу через зношування чи несправність. 

Danfoss рекомендує заміну за допомогою сервісу DrivePro® Retrofit для оптимізації терміну служби й циклічності у вашій установці.

Ми допоможемо вам вибрати найкращий запасний виріб із правильними функціями для вашої системи. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.

Знайдіть технічну документацію щодо VLT® 8000

Потребуєте допомоги? Запитайте асистента MyDrive®

Продукт наступного покоління: VLT® AQUA Drive FC 202

VLT® AQUA Drive FC 202 приводить у дію та контролює всі типи насосів та оптимізовано для використання в системах водопостачання та водовідведення із приводом від двигуна змінного струму. Зручне в користуванні меню налаштування спрощує процес монтажу й дає змогу досягти найвищого рівня продуктивності з низькою вартістю володіння.

Діапазон потужності

1 × 200–240 В......................1,1–22 кВт
1 × 380–480 В......................7,5–37 кВт
3 × 200–240 В.....................0,25–45 кВт
3 × 380–480 В.................0,37–1000 кВт
3 × 525–600 В.....................0,75–90 кВт
3 × 525–690 В...................1,1–1400 кВт

Діапазон потужності — Привод із низьким рівнем гармонік

3 × 380–480 В ...................132–710 кВт

Діапазон потужності — 12-пульсний привод drive

3 × 380–500 В..................250–1000 кВт
3 × 525–690 В.................250–1400 кВт

Читайте докладніше про VLT® AQUA Drive FC 202

Співробітник Danfoss, який виконує DrivePro® Site Assessment

Які від цього переваги?

Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.