Привод VLT® 5000 досягнув стадії Неактивний свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку припинено та він більше не виробляється. Запасні частини й опції обслуговування більше не доступні. Експлуатація привода на цьому етапі може призвести до непередбачуваного простою процесу через зношування чи несправність.

Danfoss рекомендує заміну за допомогою сервісу DrivePro® Retrofit для оптимізації терміну служби й циклічності у вашій установці.

Ми допоможемо вам вибрати найкращий запасний виріб із правильними функціями для вашої системи. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.

Знайдіть технічну документацію щодо VLT® 5000

Потребуєте допомоги? Запитайте асистента MyDrive®

Продукт наступного покоління: VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive FC 302 пропонує концепцію одного привода, який контролює весь спектр операцій, від звичайних до сервоподібних застосувань, на будь-якій промисловій машині або виробничій лінії. VLT® AutomationDrive, побудовано на основі модульної технології з відкритою платформою, що робить його виключно адаптивним і простим у програмуванні.

Діапазон потужності

3 × 200–240 В..............0,25–37 кВт
3 × 380–500 В...........0,37–1100 кВт
3 × 525–600 В..............0,75–75 кВт
3 × 525–690 В............1,1–1400 кВт

Діапазон потужності — Привод із низьким рівнем гармонік

3 × 380–480 В .............132–710 кВт

Діапазон потужності — 12-пульсний привод

3 × 380–500 В........... 250–1000 кВт
3 × 525–690 V ...........250–1400 кВт

Читайте докладніше про VLT® AutomationDrive FC 302

Співробітник Danfoss, який виконує DrivePro® Site Assessment

Які від цього переваги?

Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.