Привод VACON® CX досягнув стадії Неактивний свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку припинено та він більше не виробляється. Запасні частини й опції обслуговування більше не доступні. Експлуатація привода на цьому етапі може призвести до непередбачуваного простою процесу через зношування чи несправність.
Danfoss рекомендує заміну за допомогою сервісу DrivePro® Retrofit для оптимізації терміну служби й циклічності у вашій установці.
Ми допоможемо вам вибрати найкращий запасний виріб із правильними функціями для вашої системи. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.
Знайдіть технічну документацію щодо VLT® NXL
VACON® 100 INDUSTRIAL — універсальний привод для широкого кола промислових застосувань. Зручні у використанні та міцні блоки керування двигунами підвищують надійність та ефективність усіх двигунів змінного струму, зокрема індукційних двигунів, двигунів із постійними магнітами та синхронних реактивних двигунів.
Читайте докладніше про VACON® 100 INDUSTRIAL
Серія приводів VACON® NX розроблена для відповідності найвибагливішим вимогам щодо гнучкості, надійності, компактності та зручності в обслуговуванні. Це рішення є надійним вибором для будь-якого застосування, яке пропонується в діапазонах потужності від 0,55 до 2000 кВт.
Читайте докладніше про серію VACON® NX
Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.
Докладніше