Привод VACON® 10 досягнув стадії Неактивний свого життєвого циклу, що означає, що його підтримку припинено та він більше не виробляється. Запасні частини й опції обслуговування більше не доступні. Експлуатація привода на цьому етапі може призвести до непередбачуваного простою процесу через зношування чи несправність.

Danfoss рекомендує заміну за допомогою сервісу DrivePro® Retrofit для оптимізації терміну служби й циклічності у вашій установці.

Ми допоможемо вам вибрати найкращий запасний виріб із правильними функціями для вашої системи. Наші інтелектуальні продукти можуть оптимізувати вашу систему протягом багатьох років.

Знайдіть технічну документацію щодо VLT® 10

Потребуєте допомоги? Запитайте асистента MyDrive®

Продукт наступного покоління: VACON® 20

Функції та можливості, вбудовані в привод VACON® 20 AC, забезпечують абсолютно новий рівень керування машиною. Компактний розмір у поєднанні з широким діапазоном потужності є головною перевагою, але на цьому можливості VACON® 20 не закінчуються. Вбудована функція ПЛК, що є одним із найбільш гнучких на ринку, надає можливість адаптувати цей виріб до кожного завдання та забезпечують користувачеві заощадження коштів.

Діапазон потужності
1 × 105–120 В.... 0,25–1,1 кВт
1 × 208–240 В…...0,25–2,2 кВт
3 × 208–240 В…...0,25–11 кВт
3 × 380–480 В...0,37–18,5 кВт
3 × 520–600 В.  ..0,75–5,5 кВт

Читайте докладніше про VACON® 20

Співробітник Danfoss, який виконує DrivePro® Site Assessment

Які від цього переваги?

Ми також можемо допомогти вам у роботі з сервісом DrivePro® Site Assessment, який спрощує керування встановленою базою приводів змінного струму та планування на майбутнє. Спеціаліст Danfoss запропонує вам докладний огляд усіх приводів змінного струму, надавши чітке уявлення про поточні й майбутні потреби в технічному обслуговуванні.